LTC6409

新規設計に推奨

帯域幅10GHz、1.1nV/√Hzの差動アンプ/ADCドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 利得帯域幅積:10GHz
  • SFDR:88dB(100MHz、2VP-P
  • 入力ノイズ密度:1.1nV/√Hz
  • 入力範囲にグランドを含む
  • 利得を外付け抵抗で設定:最小1V/V
  • 差動スルーレート:3300V/µs
  • 消費電流:52mA
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.25V
  • 完全差動入力および出力
  • 調整可能な出力同相電圧
  • 低消費電力のシャットダウン
  • 小型10ピン3mm × 2mm × 0.75mm QFNパッケージ
LTC6409
帯域幅10GHz、1.1nV/√Hzの差動アンプ/ADCドライバ
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
標準の高速A/Dコンバータ 1
LTC2262-14 製造中 14ビット、150Msps超低消費電力1.8V ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC6409

ADI DiffAmpCalc™

ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1945A

LTC2185 and LTC6409 Combo Board with differential inputs, requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075

製品詳細

DC1945A: Demo Board for the LTC2185 - 16-Bit, 125Msps Low Power Dual ADCs and LTC6409 - 10GHz GBW, 1.1nV/√Hz Differential Amplifier/ADC Driver.


 


eval board
DC2266A

LTC2107 and LTC6409 Demo Board | 16-Bit, 210Msps ADC and Driver Combo Board, DC-100MHz Input, DDR LVDS Outputs, (Requires DC1371 and DC2219)

製品詳細

Demonstration circuit 2266A features the LTC2107, 210Msps ADC, and the LTC6409 low noise amplifier. DC2266A supports the LTC2107 DDR LVDS output mode.


The circuitry on the analog inputs is optimized for analog input frequencies from DC to 100MHz. When driven with a 50Ω source, the gain will be 6dB. To modify the input for other input ranges or gains refer to the LTC6409 data sheet.

eval board
DC1760A

LTC2261-14 + LTC6409 ADC and Driver Combo Board,DC-100MHz, CMOS Outputs, requires DC890 and DC1075

製品詳細

DC1760A Demo Board for:
LTC2261-14 14-Bit, 125Msps Ultra-Low Power 1.8V ADCs
LTC6409 10GHz GBW, 1.1nV/√Hz Differential Amplifier/ADC Driver


 


eval board
DC1591A

LTC6409 | 10GHz, 1nV/√(Hz) Differential Amplifier/ADC Driver

製品詳細

DC1591A: Demo Board for the LTC6409 10GHz GBW, 1.1nV/√Hz Differential Amplifier/ADC Driver.

DC1945A
LTC2185 and LTC6409 Combo Board with differential inputs, requires DC890, LVDS_XFMR and DC1075
DC2266A
LTC2107 and LTC6409 Demo Board | 16-Bit, 210Msps ADC and Driver Combo Board, DC-100MHz Input, DDR LVDS Outputs, (Requires DC1371 and DC2219)
DC1760A
LTC2261-14 + LTC6409 ADC and Driver Combo Board,DC-100MHz, CMOS Outputs, requires DC890 and DC1075
DC1591A
LTC6409 | 10GHz, 1nV/√(Hz) Differential Amplifier/ADC Driver

最新のディスカッション

最近表示した製品