LTC6102

製造中

高精度、ゼロドリフトの電流センス・アンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源電圧範囲:
    • 4V~60V、最大70V (LTC6102)
    • 5V~100V、最大105V (LTC6102HV)
  • 入力オフセット:±10μV(最大)
  • 入力オフセット・ドリフト:±50nV/℃(最大)
  • 高速応答:1μsのステップ応答
  • 2本の抵抗で利得を設定可能
  • 低い入力バイアス電流:3nA(最大)
  • PSRR: 130dB(最小)
  • 出力電流:1mA(最大)
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • ディスエーブル・モード(LTC6102-1のみ):1μA(最大)
  • 8ピンMSOPおよび3mm×3mm DFNパッケージ
LTC6102
高精度、ゼロドリフトの電流センス・アンプ
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
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
高精度抵抗ネットワーク 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
電源モニタ 1
LT2940 製造中 電力・電流モニタ
電流検出アンプ 1
LTC4151 製造中 高電圧I2C電流モニタおよび電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC6102
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC907A-B

LTC6102, LT6100, LT1787, LTC2054, and LTC2439-1 (Requires DC590B) | Demo Board

製品詳細

DC907A-B Demo Board for:

LTC2054 Single Micropower Zero-Drift Operational Amplifiers
LTC6102 Precision Zero Drift Current Sense Amplifier
LT1787 Precision, High Side Current Sense Amplifiers
LT6100 Precision, Gain Selectable High Side Current Sense Amplifier
LTC2439-1 8-/16-Channel 16-Bit No Latency Delta Sigma ADC

DC1113A
LTC6102 Current Sense Demo Board
DC907A-B
LTC6102, LT6100, LT1787, LTC2054, and LTC2439-1 (Requires DC590B) | Demo Board
DC1536A
LTC6102-1 Current Sense Demo Board with Enable Feature

最新のディスカッション

最近表示した製品