LTC6090
LTC6090
新規設計に推奨入力電流がpAレベルの140V CMOSレール・トゥ・レール出力オペアンプ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.12
Viewing:
製品の詳細
- 電源電圧範囲:±4.75V~±70V (140V)
- 0.1Hz~10Hzのノイズ:3.5μVP-P
- 入力バイアス電流:最大50pA
- 低いオフセット電圧:最大1.25mV
- 低いオフセット・ドリフト:最大±5μV/°C
- CMRR:最少130dB
- レール・トゥ・レールの出力段
- 出力シンク電流およびソース電流:50mA
- 利得帯域幅積:12MHz
- スルーレート:21V/µs
- ノイズ密度:11nV/√Hz
- サーマル・シャットダウン
- 熱特性が改善されたSOIC-8EパッケージまたはTSSOP-16Eパッケージで供給
LTC6090/LTC6090-5は、高電圧、高精度のモノリシック・オペアンプです。LTC6090は、単位利得で安定しています。LTC6090-5は、5以上のノイズ利得構成で安定しています。両アンプとも高い開ループ利得、低い入力換算オフセット電圧およびノイズ、pAレベルの入力バイアス電流を特長としており、高電圧、高インピーダンスのバッファ処理あるいは高利得構成に最適です。
これらのアンプは、内部で過熱状態から保護されています。ダイ温度が150℃に近づくと、高温警告出力(TFLAG)が作動します。出力段は、出力ディスエーブル・ピンであるODを使用してオフにすることができます。ODピンを高温警告出力(TFLAG)に接続することにより、デバイスが安全動作領域から外れると、出力段はディスエーブルされます。これらのピンは、あらゆるロジック・ファミリと容易にインタフェースできます。
両アンプとも140V単電源または±70V両電源で動作可能であり、最大200pFの負荷容量を駆動できます。これらのアンプは、熱抵抗を低く抑えるための露出パッドを備えた8ピンSOパッケージおよび16ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- ピエゾ素子ドライバ
- フォトダイオード・アンプ
- 高電圧レギュレータ
- 光通信
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC6090CFE#PBF | 製造中 | |
LTC6090CFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC6090CFE-5#PBF | 製造中 | |
LTC6090CFE-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6090HFE#PBF | 製造中 | |
LTC6090HFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC6090HFE-5#PBF | 製造中 | |
LTC6090HFE-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6090IFE#PBF | 製造中 | |
LTC6090IFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC6090IFE-5#PBF | 製造中 | |
LTC6090IFE-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC6090/LT5400 Demo Circuit - Wide Common Mode Range 10x Gain Instrumentation Amplifier
- LTC6090/LTC2054 Demo Circuit - µVolt Preamplifier for a Digital Voltmeter
- LTC6090 Demo Circuit - Wide Dynamic Input-Output Range High Voltage Integrator
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6090
- LTC6090-5
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。