LTC6081
LTC6081
新規設計に推奨高精度、デュアルCMOSレール・トゥ・レール入出力アンプ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.12
Viewing:
製品の詳細
- 最大オフセット電圧:70μV(25°C)
- 最大オフセット・ドリフト:0.8μV/°C
- 最大入力バイアス電流:1pA(25°C)、40pA(TA ≤ 85°C)
- 開ループ電圧利得:120dB(標準)
- 利得帯域幅積:3.6MHz
- CMRR:100dB(最小)
- PSRR:98dB(最小)
- 0.1Hz~10Hzのノイズ:1.3μVP-P
- 電源電流:330μA
- レール・トゥ・レールの入力および出力
- 単位利得で安定
- 動作電圧範囲:2.7V~5.5V
- LTC6081(デュアル):8ピンMSOPおよび10ピンDFN10パッケージ
- LTC6082(クワッド):16ピンSSOPおよびDFNパッケージ
LTC6081/LTC6082は、レール・トゥ・レールの入力/出力振幅が可能な低オフセット、低ドリフト、低ノイズのデュアル/クワッドCMOSオペアンプです。
最大オフセット電圧が70μV、入力バイアス電流が1pA、開ループ利得が120dB、0.1Hz~10Hzのノイズが1.3μVP-Pなので、高精度のシグナル・コンディショニングに最適です。LTC6081/LTC6082は、100dBのCMRRと98dBのPSRRを特長としています。
各アンプの消費電流は3V電源時にわずか330μAです。10ピンDFNパッケージのデバイスは、各アンプの電源電流を1μAに低減する個別のシャットダウン機能を備えています。
LTC6081/LTC6082は、–40°C~125°Cの温度範囲で3Vおよび5Vの電源電圧に対して規定されています。デュアルのLTC6081は8ピンMSOPパッケージおよび10ピンDFN10パッケージで供給されます。クワッドのLTC6082は16ピンSSOPパッケージおよびDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- フォトダイオード・アンプ
- 歪みゲージ
- 高インピーダンスのセンサ・アンプ
- マイクロボルト精度のしきい値検出
- 計装アンプ
- 熱電対アンプ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 2
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6081CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6081CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6081CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6081CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6081HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6081HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6081IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6081IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6081IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6081IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC6081CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6081CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC6081HMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6081HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC6081IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6081IMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6081CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6081CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC6081HMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6081HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC6081IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6081IMS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 1 | ||
LTC6078 | 製造中 | マイクロパワー、高精度、デュアル/クワッドCMOSレール・トゥ・レール入出力オペアンプ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC6081 Demo Circuit - Shock Sensor Amplifier (Accelerometer)
- LTC6081/LT1790 Demo Circuit - Single Supply Strain Gauge Amplifier
- LTC6081 Demo Circuit - Two Op Amp Instrumentation Amplifier
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6081
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。