LTC4413

新規設計に推奨

3mm×3mm DFNパッケージのデュアル2.6A、2.5V~5.5V理想ダイオード

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2チャネル理想ダイオードOR接続または負荷分担
  • OR接続ダイオードに代わる低損失デバイス
  • 小さい順方向ON抵抗:3.6Vで100mΩ(最大)
  • 少ない逆リーク電流: 1μA (最大)
  • 低い安定化順方向電圧: 28mV(標準)
  • 動作電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 最大順方向電流:2.6A
  • 電流制限機能と熱保護機能を搭載
  • ゆっくりなターンオン/オフにより、誘導ソース・インピーダンスによる電圧スパイクから保護
  • 超低消費電流:LTC4413-1に対する低消費電流の代替デバイス
  • 選択されたチャネルが導通していることを知らせるステータス出力
  • チャネルのオン/オフをプログラム可能
  • 高さの低い(0.75mm)10ピン3mm×3mm DFNパッケージ
LTC4413
3mm×3mm DFNパッケージのデュアル2.6A、2.5V~5.5V理想ダイオード
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
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4361 新規設計に推奨 過電圧/過電流保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4413
  • LTC4413-1
  • LTC4413-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC839A

LTC4413EDD | Dual Ideal Diode-Triple Power Path Controller, VIN = 2.5 to 5.5V, VOUT = 2.5 to 5.5V @ 2.6A MAX

製品詳細

DC839A: Demo Board for the LTC4413 Dual 2.6A, 2.5V to 5.5V, Ideal Diodes in 3mm × 3mm DFN.

DC839A
LTC4413EDD | Dual Ideal Diode-Triple Power Path Controller, VIN = 2.5 to 5.5V, VOUT = 2.5 to 5.5V @ 2.6A MAX

最新のディスカッション

最近表示した製品