LTC4412HV

新規設計に推奨

ThinSOTパッケージの36V、低損失PowerPath コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源OR接続ダイオードに代わる低損失デバイス
  • AC/DCアダプタ電圧範囲:3V~36V
  • 動作温度範囲:−40℃~125℃
  • 最小の外付け部品
  • DCソースの自動切換え
  • 複数バッテリでの負荷分担を簡略化
  • 低消費電流:11μA
  • バッテリ電圧範囲:2.5V~36V
  • 逆バッテリ保護
  • ほぼすべてのサイズのMOSFETをドライブし、広範な電流要求に対応
  • MOSFETゲート保護クランプ
  • マニュアル制御入力
  • 高さの低い(1mm)SOT-23(ThinSOT)パッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC4412HV
ThinSOTパッケージの36V、低損失PowerPath コントローラ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4412
  • LTC4412HV
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1635A

LTC4412/LTC4414 Demo Board | VIN1 = 2.5V to 36V/VIN2 = 5V to 36V , VOUT1 @ 2A/VOUT2 @ 8A

製品詳細

DC1635A Demo Board for:

LTC4412HV 36V, Low Loss PowerPath Controller in ThinSOT

LTC4414 36V, Low Loss PowerPath Controller for Large PFETs

LTC4412 Low Loss PowerPath Controller in ThinSOT

DC1635A
LTC4412/LTC4414 Demo Board | VIN1 = 2.5V to 36V/VIN2 = 5V to 36V , VOUT1 @ 2A/VOUT2 @ 8A

最新のディスカッション

最近表示した製品