LTC4290

製造中

8ポートPoE/PoE+/LTPoE++PSEアナログ・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 8つの独立したPSEチャネル
  • IEEE 802.3atタイプ1およびタイプ2に準拠
  • 電気的な絶縁を実現するチップセット
    • 部品コストを節減
    • 最大で6つの高速オプトカプラが不要
    • 絶縁型の3.3V電源が不要
  • 低い電力損失
    • チャネル当たり0.25Ωの検出抵抗
  • きわめて信頼性の高い4点PD検出
    • 2点強制電圧
    • 2点強制電流
  • VEEおよびVPORTのモニタリング
  • 1秒間のIPORTの移動平均化
  • 2対および4対の出力電力をサポート
  • 1MHzのI2C互換シリアル制御インタフェース
  • 3種類の電力グレードで供給
    • Aグレード- LTPoE++: 38.7W ~ 90W
    • B グレード- PoE+ :25.5W
    • C グレード- PoE :13W
  • 6mm × 6mmの40ピンQFNパッケージ(LTC4290)および4mm × 4mmの24ピンQFNパッケージ(LTC4271)で供給

この製品にはより新しいバージョンがあります

LTC9101-2 新規設計に推奨

12/24ポートIEEE 802.3bt 4ペアPoE PSEデジタル・コントローラ

LTC4290
8ポートPoE/PoE+/LTPoE++PSEアナログ・コントローラ
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
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
PoE PD(受電デバイス) 1
LT4275 製造中 LTPoE++/PoE+/PoE PDコントローラ
PoE PSE(給電デバイス) 1
LTC4270 製造中 12ポート PoE/PoE+/LTPoE++ PSE アナログ・コントローラ
電流検出アンプ 1
LTC2990 新規設計に推奨 I2Cインタフェース搭載のクワッド電圧、電流、温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1843B

LTC4290B/LTC4271: (DC1680 + DC1842) 8-Port 25.5W Demo Kit (requires DC590)

製品詳細

Demonstration kit DC1843B is an 8-port Ethernet Alliance certified IEEE 802.3at Type 2 power sourcing equipment (PSE) composed of a DC1842B daughter card and DC1680B motherboard. The kit is used for evaluation of the LTC4290B and LTC4271 PSE chipset. Up to 8 powered devices (PDs) can be connected and powered from this system using a single power supply. A DC590 is connected to the DC1843 for I2C interfacing with QuikEval. This demonstration manual provides a Quick Start Procedure, a DC1842B overview, a DC1680B overview, schematics, and layout printouts. Refer to the Layout Guide for Demonstration Circuit 1842B when laying out the LTC4290B/LTC4271 circuit. Contact Analog Devices for this document.

The DC1842B has increased surge protection over the DC1842A. The DC1680B uses discrete Ethernet transformers while the DC1680A has an integrated 12-port RJ45 jack.

DC590B
QuikEval対応デモ・ボード用絶縁型USBシリアル・コントローラ
DC1843B
LTC4290B/LTC4271: (DC1680 + DC1842) 8-Port 25.5W Demo Kit (requires DC590)

最新のディスカッション

最近表示した製品