LTC3891
LTC3891
新規設計に推奨低消費電流の、60V、同期整流式降圧コントローラ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.15
Viewing:
製品の詳細
- 広いVIN範囲: 4V~60V (絶対最大定格は65V)
- 動作時の低消費電流:50μA
- 広い出力電圧範囲: 0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
- RSENSEまたはDCRによる電流検出
- フェーズロック可能な周波数: 75kHz~750kHz
- プログラム可能な固定周波数: 50kHz~900kHz
- 軽負荷時に連続動作、パルス・スキップ動作、低リップルBurst Mode®動作のいずれかを選択可能
- 選択可能な電流制限
- 低損失動作: 99%デューティサイクル
- 出力電圧のソフトスタートまたはトラッキングを調整可能
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 出力過電圧保護
- シャットダウン時の低消費電流: 14μA未満
- 内部LDOがVINまたはEXTVCCからゲートドライブに電力を供給
- 起動時に電流フォールドバックなし
- 小型20ピン3mm × 4mm QFNおよびTSSOPパッケージ
LTC3891は、全てNチャネルの同期パワーMOSFET段をドライブする、高性能な降圧スイッチング・レギュレータDC/DCコントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大750kHzまでの周波数にフェーズロック可能です。
無負荷時の消費電流が50μAなので、バッテリ駆動システムの動作時間を延ばします。OPTI-LOOP®補償により、広範な出力容量とESR値に対して過渡応答を最適化することができます。LTC3891は高精度の0.8Vリファレンスとパワーグッド出力インジケータを備えています。入力電源範囲が4V~60Vと広いので、様々な中間バス電圧やバッテリの種類に対応できます。出力電圧は0.8V~24Vの範囲で設定可能です。
TRACK/SSピンにより、起動時に出力電圧をランプアップします。短絡が発生した場合は、電流フォールドバックによってMOSFETの熱損失を制限します。また、PLLIN/MODEピンにより、軽負荷時にBurst Mode動作、パルス・スキップ・モード、連続導通モードのいずれかを選択します。
アプリケーション
- 車載向け常時オン・システム
- バッテリ駆動デジタル機器
- DC配電システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 2
技術記事 2
プレス・リリース 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3891EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3891EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3891EUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3891EUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3891HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3891HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3891HUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3891HUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3891IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3891IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3891IUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3891IUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3891MPFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3891MPFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3891MPUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3891MPUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3891EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3891EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3891HFE#PBF | 製造中 | |
LTC3891HFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3891IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3891IFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3891MPFE#PBF | 製造中 | |
LTC3891MPFE#TRPBF | 製造中 | |
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3891EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3891EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3891EUDC#PBF | 製造中 | |
LTC3891EUDC#TRPBF | 製造中 | |
LTC3891HFE#PBF | 製造中 | |
LTC3891HFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3891HUDC#PBF | 製造中 | |
LTC3891HUDC#TRPBF | 製造中 | |
LTC3891IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3891IFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3891IUDC#PBF | 製造中 | |
LTC3891IUDC#TRPBF | 製造中 | |
LTC3891MPFE#PBF | 製造中 | |
LTC3891MPFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3891MPUDC#PBF | 製造中 | |
LTC3891MPUDC#TRPBF | 製造中 | |
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3891HFE#PBF | 製造中 | |
LTC3891HFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3891HUDC#PBF | 製造中 | |
LTC3891HUDC#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 4
- LTC3891 Demo Circuit - Low Iq, High Voltage Step-Down Converter (4.5-60V to 12V @ 15A)
- LTC3891 Demo Circuit - High Efficiency Positive to Negative Converter (12-36V to -12V @ 10A)
- LTC4000/LTC3891 Demo Circuit - High Voltage High Current Step-Down Converter, Power Path Controller & Li-Ion Battery Charger (24-60V to 16.8V @ 6.0A)
- LTC3891 Demo Circuit - High Voltage Synchronous Step-Down Converter with Low IQ (4.5V to 60V to 3.3V @ 5A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3891
LTpowerCAD 4
- LTC3891 Project - Low Iq, Synchronous Step-Down Supply with Inductor DCR Current Sensing (16-55V to 12V @ 15A)
- LTC3891 Project - Low Iq, Synchronous Step-Down Supply with Inductor DCR Current Sensing (4.5-60V to 3.3V @ 5A)
- LTC3891 Project - Low Iq, Synchronous Step-Down Supply with Rsense Current Sensing (16-55V to 12V @ 15A)
- LTC3891 Project - Low Iq, Synchronous Step-Down Supply with Rsense Current Sensing (4.5-60V to 3.3V @ 5A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3891
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。