LTC3814-5

製造中

60V電流モード同期整流式昇圧コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高い出力電圧:最大60V
  • 大型の1Ωゲートドライバ
  • 電流センス抵抗が不要
  • デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
  • ±0.5%精度の0.8V電圧リファレンス
  • 高速過渡応答を実現
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 5.5Vドライバ電源を生成
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • オフ時間/周波数を調整可能:tOFF(MIN)<100ns
  • サイクルごとの電流制限を調整可能
  • ドライバ電源の低電圧ロックアウト
  • 出力過電圧保護
  • 熱特性が改善された16ピンTSSOPパッケージ
LTC3814-5
60V電流モード同期整流式昇圧コントローラ
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
発振器 2
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3814-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1170A

LTC3814EFE-5 Demo Board | 5V < VIN < 14V, VOUT = 24V at 5A

製品詳細

Demonstration circuit 1170 is a 60V current-mode synchronous step-up controller featuring the LTC3814-5. The circuit is configured as a synchronous step-up regulator operating at 330kHz switching frequency. Output voltage is 24V at 5A maximum load. The input voltage range is 5V to 14V.

DC1170A
LTC3814EFE-5 Demo Board | 5V < VIN < 14V, VOUT = 24V at 5A

最新のディスカッション

LTC3814-5に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品