LTC3625

新規設計に推奨

自動セル・バランシング付きの1A 高効率2セル・スーパーキャパシタ・チャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 直列に接続された2個のスーパーキャパシタの高効率昇圧/降圧充電
  • 自動セル・バランシングにより、充電時のキャパシタの過電圧を防止
  • プログラム可能な充電電流:最大500mA (インダクタ1個)、1A (インダクタ2個)
  • VIN = 2.7V~5.5V
  • セルごとに2.4Vまたは2.65Vのレギュレーションを選択可能(LTC3625)
  • セルごとに2Vまたは2.25V のレギュレーションを選択可能(LTC3625-1)
  • 無負荷での低消費電流: 23µA
  • シャットダウン時にIVOUTと IVIN が1µA未満
  • 高さの低い12ピン3mm × 4mm DFN パッケージ
LTC3625
自動セル・バランシング付きの1A 高効率2セル・スーパーキャパシタ・チャージャ
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
スーパーキャパシタ・チャージャ 1
LTC4425 新規設計に推奨 電流制限付き理想ダイオードとV/I モニタを備えたリニア・スーパーキャパシタ・チャージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3625
  • LTC3625-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1583A-B

LTC3625-1EDE Demo Board | VIN = 2.7V to 5.5V, VOUT = 4.5V or 4.0V @ IOUT up to 1A

製品詳細

Demonstration circuit 1583A is a 1A high efficiency 2-Cell supercapacitor charger with automatic cell balancing featuring the LTC3625/LTC3625-1. The LTC3625/LTC3625-1 are step-up/step-down programmable supercapacitor chargers designed to charge two supercapacitors in series to a fixed voltage of 5.3V or 4.8V (LTC3625), or 4.5V or 4.0V (LTC3625-1) from a 2.7V to 5.5V input supply. Automatic cell balancing is achieved during the charging phase, preventing overvoltage damage to either supercapacitor while maximizing charge rate.

eval board
DC1583A-A

LTC3625EDEデモ・ボード | VIN = 2.7V~5.5V、VOUT = 5.3V/4.8V @ IOUT(最大1A)

製品詳細

DC1583A-A:LTC3625自動セル・バランス機能搭載1A高効率2セル・スーパーキャパシタ・チャージャ用デモ・ボード。

DC1583A-B
LTC3625-1EDE Demo Board | VIN = 2.7V to 5.5V, VOUT = 4.5V or 4.0V @ IOUT up to 1A
DC1583A-A
LTC3625EDEデモ・ボード | VIN = 2.7V~5.5V、VOUT = 5.3V/4.8V @ IOUT(最大1A)

最新のディスカッション

最近表示した製品