LTC3250
製造中高効率、低ノイズ、インダクタ不要の降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.85
製品の詳細
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- インダクタ不要
- 81%の効率でリチウムイオン・バッテリ(3.6V)から1.5Vへ変換
- 低ノイズ固定周波数動作
- 出力電圧:1.5V±4%、1.2V±4%
- 出力電流:250mA
- シャットダウン時にVINから負荷を切断
- 低い動作電流:IQ = 35μA
- 低いシャットダウン電流:ISD < 1μA
- 発振周波数 = 1.5MHz
- ソフトスタートにより、ターンオン時の突入電流を制限
- 短絡および熱保護機能
- 高さの低い(1mm)SOT-23パッケージ
LTC3250-1.5/LTC3250-1.2は、2.7V~5.5Vの入力から1.5Vまたは1.2Vの安定化出力を生成するチャージポンプ降圧DC/DCコンバータです。このデバイスは、スイッチトキャパシタによるフラクショナル・コンバージョンを使用して、リニア・レギュレータの2倍の標準効率を達成します。インダクタは不要です。
独自の固定周波数アーキテクチャにより、低ノイズの安定化出力を供給するとともに、従 来のチャージ・ポンプ・レギュレータに比べて入力ノイズを低減できます。高周波数動作 (fOSC=1.5MHz)によってフィルタリングが簡素化され、伝導ノイズをさらに低減できます。また、このデバイスは、バーストモード動作を行うので、軽負荷時の効率が向上します。
LTC3250-1.5/LTC3250-1.2は動作電流が低く(無負荷時に35μA、シャットダウン時に1μA以下)、外付け部品数が少ない(3個の小型セラミック・コンデンサ)ので、スペースが制限されたバッテリ駆動アプリケーションに最適です。このデバイスは 短絡および熱保護機能を搭載し、高さの低い(1mm)6ピンThinSOT™パッケージで供給されます。
アプリケーション
- ハンドヘルド・コンピュータ
- 携帯電話
- デジタル・カメラ
- ハンドヘルド医療機器
- 低電力DSP電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3250ES6-1.2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC3250ES6-1.2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC3250ES6-1.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC3250ES6-1.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3250-1.2
- LTC3250-1.5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc3250に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める