LTC3240
製造中3.3V/2.5V昇圧/降圧チャージポンプDC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.15
製品の詳細
- 3.3Vまたは2.5Vの固定出力電圧を生成する昇圧/降圧チャージポンプ
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 出力電流:最大150mA
- 自動的なモード切替え
- 昇圧モードでの固定周波数(1.2MHz)動作
- 降圧モードでの低損失レギュレータ動作
- 無負荷時の低消費電流:IQ=65μA
- ソフトスタート機能により、突入電流を低減
- シャットダウン時に入力から負荷を切断
- シャットダウン電流:<1μA
- 短絡/熱保護
- 6 ピン(2mm×2mm)DFNパッケージ
LTC3240-3.3/LTC3240-2.5は、広い入力電圧範囲(1.8V~5.5V)で3.3Vまたは2.5Vの固定安定化出力電圧を生成する昇圧/降圧チャージポンプDC/DCコンバータです。
LTC3240は、入力電圧が安定化出力電圧を上回る場合、低損失レギュレータとして動作します。入力電圧が安定化出力電圧の100mV以内まで低下すると、自動的に昇圧モードに切り替わります。昇圧モードでは、固定周波数(1.2MHz)ダブリング・チャージポンプとして動作します。
LTC3240-3.3/LTC3240-2.5は無負荷時の低い動作電流(標準65μA)とシャットダウン時の非常に低い動作電流(<1μA)を特長としています。内蔵のソフトスタート回路により、起動時に過度の突入電流を防止します。サーマル・シャットダウンおよび電流制限回路により、VOUTからGNDへの連続的な短絡に耐えることができます。
LTC3240-3.3/LTC3240-2.5が必要とするのは3個の小型の外付けセラミック・コンデンサだけなので、実装面積が非常に小さいアプリケーションに対応できます。LTC3240-3.3/LTC3240-2.5は6ピン(2mm×2mm)DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 2AAから2.5V
- 2~3AA/リチウムイオンから3.3V
- 幅広いハンドヘルド機器に使用されているカメラ、I/O電源、オーディオ、PCカード、Misc. Logicなどの低電圧電源
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3240EDC-2.5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3240EDC-2.5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3240EDC-3.3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3240EDC-3.3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC3240-3.3 Demo Circuit - Step-Up/Step-Down Charge Pump Converter (1.8-5.5V to 3.3V @ 150mA)
- LTC3240-2.5 Demo Circuit - Step-Up/Step-Down Charge Pump Converter (1.8-5.5V to 2.5V @ 60mA)
- LTC3240 - Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3240-2.5
- LTC3240-3.3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。