LTC3125
新規設計に推奨入力電流制限付き1.2A同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.71
製品の詳細
- 平均入力電流制限を設定可能
- 入力電流精度:5%
- 設定範囲:200mA~1000mA
- VIN:1.8V~5.5V、VOUT:2V~5.25V
- 高電流GSM/GPRS負荷バーストをサポート
- VIN > VOUT動作
- 1.6MHzの固定周波数動作
- 電流センス抵抗を内蔵
- 1.2Aのピーク電流制限
- 効率:最大93%
- シャットダウン時の出力切断
- ソフトスタート
- 低消費電流(15μA)Burst Mode®動作
- 2mm×3mm×0.75mmのDFNパッケージ
LTC3125は、平均入力電流制限を高精度で設定可能な高効率の同期整流式昇圧DC/DCコンバータです。500mAで5%精度の平均入力電流制限を抵抗で設定可能なので、幅広いアプリケーションに適しています。モバイル・コンピューティングにおいて、GSMおよびGPRSカードはPCカードやCompactFlashスロットの能力をはるかに上回る大きな電流パルスを必要とします。LTC3125を蓄積コンデンサと共に使用することにより、スロットの電力をその能力の範囲内に安全にとどめ、高い性能とシンプルなソリューションを実現します。
同期整流によって高効率を達成すると同時に、1.6MHzのスイッチング周波数によってソリューションの実装面積を最小限に抑えます。電流モードPWM設計は内部で補償されています。また、出力切断により、シャットダウン時に負荷の放電を可能にし、同時に突入電流を制限します。
LTC3125はこの他に、1μAを下回るシャットダウン電流、短絡保護、熱過負荷保護を特長とし、高さの低い0.75mm×2mm×3mmパッケージで供給されます。
アプリケーション
- GSM/GPRS PCMCIA/CompactFlash PCカード・モデム
- ワイヤレス緊急用ロケータ
- 携帯ラジオ
- スーパーキャパシタ・チャージャ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3125EDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3125EDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3125 - Power Management
- LTC3125 Demo Circuit - Step-Up DC/DC Converter with Input Current Limit (3.0-3.6V to 4V@2A Pulsed Load)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3125
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc3125に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める