LTC2978

新規設計には非推奨

EEPROM付きオクタル・ デジタル電源マネージャ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • I2C/SMBusシリアル・インタフェース
  • PMBus準拠コマンド・セット
  • CRC付きコンフィギュレーションEEPROM
  • 内部EEPROMへのブラック・ボックス・フォルト・ログ機能
  • 全未調整誤差±0.25%未満の差動入力16ビットΔΣ ADC
  • 8 個の電圧サーボが、ソフト接続機能を備えた8 個の10
  • ビットDACを使って、出力電圧を正確に調整
  • 8つの出力電圧、1つの入力電圧、内部ダイ温度をモニタ
  • 8チャネル・シーケンサ
  • プログラム可能なウォッチドッグ・タイマ
  • 8つの出力電圧と1つの入力電圧のUV/OVを監視
  • マルチチャネル・フォールト管理
  • 追加ソフトウェアなしで自律動作
  • 3.3Vまたは4.5V ~15Vの電源で動作可能
  • 64ピン9mm×9mm QFNパッケージ
  • LTpowerPlay Configuration and Development Tool
LTC2978
EEPROM付きオクタル・ デジタル電源マネージャ
Octal Power Supply Controller with PMBus Interface Typical ADC Total Unadjusted  Error vs Temperature Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino 2

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1508B-A

LTC2977, LTC2978A, LTC2978 Socketed Programming Board (Requires DC1613)

製品詳細

The DC1508B programming board contains the circuitry needed to program and verify the EEPROM of the LTC2974, LTC2975, LTC2977, LTC2978, and LTC2978A. This is its sole purpose. The DC1508B is shipped with a clamshell style programming socket installed. The EEPROM contains the factory default configuration. The LTpowerPlay *.proj file that corresponds to the factory default can be found in the GUI.

DC1508B-A
LTC2977, LTC2978A, LTC2978 Socketed Programming Board (Requires DC1613)
DC1508B - Schematic DC1508B - Demo Board Image

リファレンス・デザイン

DK-SI-5SGTMC7N Signal Integrity Kit
Altera Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix V GT Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-SI-5SGXEA7N Kit
Altera Transceiver Signal Integrity Kit, Stratix V GX Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Transceiver Signal Integrity Development Kit, Stratix V GT Edition
DK-SI-5SGTMC7N Signal Integrity Kit
LTC Parts List
DK-SI-5SGTMC7N Block Diagram
DK-SI-5SGTMC7N Power Tree
Altera Transceiver Signal Integrity Kit, Stratix V GX Edition
DK-SI-5SGXEA7N Kit
LTC Parts List
DK-SI-5SGXEA7N Block Diagram
DK-SI-5SGXEA7N Block Diagram
DK-SI-5SGXEA7N Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品