LTC2947

新規設計に推奨

検出抵抗が内蔵された30A電力/エネルギー・モニタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電流、電圧、電力、電荷、エネルギーを測定
  • オフセットが9mAと低い±30Aの電流範囲
  • 300µΩの検出抵抗を内蔵
  • 電源電圧とは無関係な0V~15Vの入力範囲
  • 電圧と電流の瞬時の乗算
  • 電圧精度:0.5%
  • 電流および電荷の精度:1%
  • 電力およびエネルギーの精度:1.2%
  • しきい値を超えた場合はアラート
  • 最大値および最小値を格納
  • IQが10μA未満のシャットダウン・モード
  • I2C/SPI 互換インタフェース
  • 4mm×6mmの32ピンQFNパッケージで供給
LTC2947
検出抵抗が内蔵された30A電力/エネルギー・モニタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
電流検出アンプ 2
LTC2945 新規設計に推奨 範囲の広いI2C電力モニタ
LTC2946 新規設計に推奨 広範囲のI2C電力、電荷、およびエネルギー・モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2574A-KIT

LTC2947 Standalone Demo Kit | LTC2947 Demo Board (DC2334) + Linduino (DC2026) + LCD Keypad Shield

製品詳細

The DC2574A-KIT is a standalone power/energy monitor that allows users to evaluate the LTC2947 power/energy monitor without a PC. This document describes how to quickly set up and operate the DC2574A-KIT; users should also refer to the DC2334 demo manual and LTC2947 data sheet for more details. The DC2574A-KIT includes all components required for stand-alone operation except for a power supply and load. The DC2574A-KIT operates with any USB compatible power supply and any load compatible with the LTC2947.

eval board
DC2334A

LTC2947 Demo Board | 30A Energy Monitor with Integrated RSENSE (Requires DC590 or DC2026)

製品詳細

Demonstration circuit 2334A features the LTC2947, a high precision power and energy meter with an internal 30A sense resistor. Three internal ΔΣ ADCs ensure accurate measurement of voltage (0V to 15V) and current (–30A to 30A), while high bandwidth analog multiplication of voltage and current provides accurate power measurement (–450W to 450W) in a wide range of applications. Internal or external clocking options enable precise charge and energy measurements.

DC2574A-KIT
LTC2947 Standalone Demo Kit | LTC2947 Demo Board (DC2334) + Linduino (DC2026) + LCD Keypad Shield
DC2334A
LTC2947 Demo Board | 30A Energy Monitor with Integrated RSENSE (Requires DC590 or DC2026)

最新のディスカッション

最近表示した製品