LTC2645
製造中10ppm/リファレンスを内蔵したPWM入力/電圧出力のクワッド12/10/8ビットD/Aコンバータ
- 製品モデル
- 18
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.07
製品の詳細
- 待ち時間のないPWM/電圧変換
- 8μs以内に電圧出力を更新して安定化
- PWM入力周波数:100kHz~30Hz
- INL:最大±2.5LSB、DNL:最大±1LSB(LTC2645-12)
- 単調性を保証
- 内部リファレンスまたは外部リファレンスをピンで選択可能
- 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- 入力電圧範囲:1.71V~5.5V
- 低消費電力:4mA(3V時)、<1μA(パワーダウン時)
- -40°C~125°Cでの動作を保証
- 16ピンMSOPパッケージ
LTC2645は、PWM信号を電圧に変換して出力する12、10、および8ビットのD/Aコンバータ・ファミリで、高精度、低ドリフト(10ppm/°C)のリファレンスを16ピンMSOPパッケージに集積しています。このデバイスはレール・トゥ・レールの出力バッファを内蔵しており、単調性を保証しています。
LTC2645はPWM入力信号の周期とパルス幅を測定し、各PWM入力の立ち上がりエッジ後に、対応する電圧出力DACを更新します。DAC出力は、標準で8μs以内に更新されて12ビット精度に安定化されます。また、最大5mA(3V時)または10mA(5V時)のソース電流およびシンク電流を供給可能なので、電圧リップルを除去し、低速のアナログ・フィルタおよびバッファ・アンプを置き換えます。
LTC2645は、10ppm/°Cの内部リファレンスを使用する2.5Vのフルスケール出力を備えています。このデバイスは外部リファレンスで動作できるので、これによって外部リファレンス電圧に等しいフルスケール出力を設定できます。PWM入力が変わらない状態が60msより長く続くと、各DACはピンで選択可能なアイドル状態に移行します。このデバイスは2.7V~5.5Vの単電源で動作し、1.71V~5.5VのPWM入力電圧をサポートします。
アプリケーション
- デジタル較正
- トリミングおよび調整
- レベル設定
- プロセス制御および産業用オートメーション
- 計測機器
- 自動車
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 2
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2645CMS-L10#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2645CMS-L10#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2645CMS-L12#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2645CMS-L12#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2645CMS-L8#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2645CMS-L8#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2645HMS-L10#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2645HMS-L10#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2645HMS-L12#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2645HMS-L12#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2645HMS-L8#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2645HMS-L8#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2645IMS-L10#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2645IMS-L10#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2645IMS-L12#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2645IMS-L12#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2645IMS-L8#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2645IMS-L8#TRPBF | 16-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2645CMS-L10#PBF | 製造中 | |
LTC2645CMS-L10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2645CMS-L12#PBF | 製造中 | |
LTC2645CMS-L12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2645CMS-L8#PBF | 製造中 | |
LTC2645CMS-L8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2645HMS-L10#PBF | 製造中 | |
LTC2645HMS-L10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2645HMS-L12#PBF | 製造中 | |
LTC2645HMS-L12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2645HMS-L8#PBF | 製造中 | |
LTC2645HMS-L8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2645IMS-L10#PBF | 製造中 | |
LTC2645IMS-L10#TRPBF | 製造中 | |
LTC2645IMS-L12#PBF | 製造中 | |
LTC2645IMS-L12#TRPBF | 製造中 | |
LTC2645IMS-L8#PBF | 製造中 | |
LTC2645IMS-L8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
TimerBlox 1 | ||
LTC6992-1 | 製造中 | TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM) |