LTC2644

製造中

10ppm/℃リファレンスを内蔵したPWM入力/電圧出力のデュアル12/10/8ビットD/Aコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 待ち時間のないPWM/電圧変換
  • 8μs以内に電圧出力を更新して安定化
  • PWM入力周波数:100kHz~30Hz
  • INL:最大±2.5LSB、DNL:最大±1LSB(LTC2644-12)
  • 単調性を保証
  • 内部リファレンスまたは外部リファレンスをピンで選択可能
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 入力電圧範囲:1.71V~5.5V
  • 低消費電力:2.7mA(3V時)、<1μA(パワーダウン時)
  • -40℃~125℃での動作を保証
  • 12ピンMSOPパッケージ
LTC2644
10ppm/℃リファレンスを内蔵したPWM入力/電圧出力のデュアル12/10/8ビットD/Aコンバータ
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
TimerBlox 1
LTC6992-1 製造中 TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM)
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC2197A-A

LTC2645 Demo Board | Quad 12-/10-/8-BIT PWM to VOUT DACs (requires DC2026)

製品詳細

Demonstration circuit 2197A features the LTC2645, Quad 12-/10-/8-Bit PWM to VOUT DACs with 10ppm/°C reference in a tiny 4.9mm × 4mm 16-lead MSOP package. DC2197A-A is populated with the 2.5V, 12-bit version of the LTC2645.

DC2197A-A
LTC2645 Demo Board | Quad 12-/10-/8-BIT PWM to VOUT DACs (requires DC2026)

最新のディスカッション

最近表示した製品