LTC2386-16

製造中

16ビット、10Mspsの逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$23.13
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • スループット・レート:10Msps
  • パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
  • SNR:標準93.8dB(fIN = 1MHz)
  • SFDR:標準102dB(fIN = 1MHz)
  • 最大5MHzの入力周波数でナイキスト・サンプリング
  • 欠落コードのない16ビットを保証
  •  INL(最大)=±0.5LSB
  • 差動入力:8.192VP-P
  • 電源:5V/2.5V
  • 内部リファレンス温度係数:20ppm/℃(最大)
  • シリアルLVDSインタフェース
  • 電力損失:97mW
  • 32ピン(5mm×5mm)QFNパッケージ
LTC2386-16
16ビット、10Mspsの逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 3

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。

PScope

PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シリーズ電圧リファレンス 1
LTC6655 製造中 ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1
LT6201 製造中 165MHz、レール・トゥ・レール入出力、0.95nV/√Hz低ノイズ・オペアンプ・ファミリ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC2386-16
  • LTC2386-18

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2290A-D

​LTC2386-16 Demo Board | 16-Bit, 10Msps SAR ADC (Requires DC718 & ADC Driver board)

製品詳細

Demonstration circuit 2290A features the LTC2387 family. With up to 15Msps, these differential input, single channel, 18-/16-Bit, serial, high speed successive approximation register (SAR) ADCs are available in a 32-Pin QFN package. The LTC2387 family has an internal 20ppm/°C reference and a serial LVDS interface. The demo manual refers to the LTC2387 but applies to all members of the family, the only difference being the sample rate and the number of bits. The DC2290A demonstrates the AC performance of the LTC2387 in conjunction with the DC718 data collection board. Differential amplifier demo boards are available separately that provide amplification of low level differential signals if required. Alternatively, by connecting the DC2290A into a customer application the performance of the LTC2387 can be evaluated directly in that circuit.

DC2290A-D
​LTC2386-16 Demo Board | 16-Bit, 10Msps SAR ADC (Requires DC718 & ADC Driver board)

最新のディスカッション

LTC2386-16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品