LTC2208-14
製造中14-Bit, 130Msps ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$70.75
製品の詳細
- Sample Rate: 130Msps
- 77.1dBFS Noise Floor
- 98dB SFDR
- SFDR >81dB at 250MHz (1.5VP-P Input Range)
- PGA Front End (2.25VP-P or 1.5VP-P Input Range)
- 700MHz Full Power Bandwidth S/H
- Optional Internal Dither
- Optional Data Output Randomizer
- LVDS or CMOS Outputs
- Single 3.3V Supply
- Power Dissipation: 1.32W
- Clock Duty Cycle Stabilizer
- Pin Compatible 16-Bit Version
- 130Msps: LTC2208 (16-Bit)
- 64-Pin (9mm × 9mm) QFN Package
The LTC2208-14 is a 130Msps, sampling 14-bit A/D converter designed for digitizing high frequency, wide dynamic range signals with input frequencies up to 700MHz. The input range of the ADC can be optimized with the PGA front end.
The LTC2208-14 is perfect for demanding communications applications, with AC performance that includes 77.1dBFS Noise Floor and 98dB spurious free dynamic range (SFDR). Ultralow jitter of 70fsRMS allows undersampling of high input frequencies with excellent noise performance. Maximum DC specs include ±1.5LSB INL, ±0.5LSB DNL (no missing codes).
The digital output can be either differential LVDS or single-ended CMOS. There are two format options for the CMOS outputs: a single bus running at the full data rate or demultiplexed buses running at half data rate. A separate output power supply allows the CMOS output swing to range from 0.5V to 3.6V.
The ENC+ and ENC– inputs may be driven differentially or single-ended with a sine wave, PECL, LVDS, TTL or CMOS inputs. An optional clock duty cycle stabilizer allows high performance at full speed with a wide range of clock duty cycles.
Bits | |
LTC2208-14 | 14 |
LTC2208-16 | 16 |
Applications
- Telecommunications
- Receivers
- Cellular Base Stations
- Spectrum Analysis
- Imaging Systems
- ATE
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 3
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2208CUP-14#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2208CUP-14#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2208IUP-14#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2208IUP-14#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
クロック生成デバイス 1 | ||
LTC6950 | 製造中止 | クロック分配回路を内蔵した1.4GHz低位相ノイズ、低ジッタPLL |
完全差動アンプ 1 | ||
LTC6401-14 | 最終販売 | DC~140MHz向けの2GHz低ノイズ、低歪み、差動ADCドライバ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
ltc2208-14に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める