LTC1860
製造中MSOPパッケージのマイクロパワー、12ビット、250ksps、1チャネル/2チャネルADC
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.06
製品の詳細
- MSOPパッケージの12ビット250ksps ADC
- 単一5V電源
- 低消費電流:850μA(標準)
- 自動シャットダウンにより、1kspsでの消費電流を2μAに低減
- 真の差動入力
- 1チャネル・バージョン(LTC1860)または2チャネル・バージョン(LTC1861)
- SPI/MICROWIREÔ互換シリアルI/O
- LTC1286/LTC1298の高速アップグレード・バージョン
- 16ビットLTC1864/LTC1865とピン互換
- 125℃までの動作を保証(MSOPパッケージ)
LTC1860/LTC1861は、MSOPおよびSO-8パッケージで供給される12ビットA/Dコンバータで、単一5V電源で動作し、250kspsサンプリング時の消費電流はわずか850μAです。 LTC1860/LTC1861は無変換時に標準消費電流が1nAまで自動的にパワーダウンするので、低速時に消費電流が低減されます。 これらの12ビット・スイッチトキャパシタ逐次比較型ADCはサンプル・ホールドを内蔵しています。LTC1860は調整可能なリファレンス・ピン付きの差動アナログ入力を装備しています。 LTC1861はソフトウエア選択可能な2チャネル・マルチプレクサを備え、MSOPバージョンでは調整可能なリファレンス・ピンを装備しています。
3線のシリアルI/Oを装備し、MSOPまたはSO-8パッケージ収容で、サンプル・レート対電力比がきわめて高いので、コンパクトで低消費電力の高速システムに最適です。
これらのADCはレシオメトリック・アプリケーションで使用可能です。また、外部リファレンスを使用することもできます。 高インピーダンスのアナログ入力を備え、最小1Vフルスケールで動作できるので、多くのアプリケーションにおいて信号源に直接接続可能です。 このため、外付けの利得段が不要です。
アプリケーション
- 高速データ収集
- 携帯または小型計測器
- 低消費電力のバッテリ駆動計測器
- 絶縁および/またはリモート・データ収集
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1860CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1860CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1860CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1860CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1860HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1860HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1860IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1860IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1860IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1860IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1860CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1860CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1860HMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1860HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1860IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1860IMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1860CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1860CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1860HMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1860HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1860IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1860IMS8#TRPBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1860CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1860CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1860IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1860IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1860CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1860CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1860IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1860IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
最新のディスカッション
ltc1860に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める