LTC1799
製造中1kHz~33MHz、抵抗設定SOT-23発振器
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.94
製品の詳細
- 外付け抵抗1個で周波数を設定
- 短い起動時間:<1ms
- 周波数範囲:1kHz~33MHz
- 周波数誤差:5kHz~20MHzで≤1.5%(TA = 25°C)
- 周波数誤差:5kHz~20MHzで≤2%(TA = 0°C~70°C)
- 温度安定度:±40ppm/°C
- 電源安定性:0.05%/V
- デューティ・サイクル:1kHz~2MHzで50%±1%
- デューティ・サイクル:2MHz~20MHzで50%±5%
- 電源電流:1mA(標準)
- 100ΩのCMOS出力ドライバ
- 2.7V~5.5V単電源動作
- 低背型(1mm)SOT-23(ThinSOT™パッケージ)
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC1799は、容易に導入可能で、わずかなPCボード・スペースに収まる高精度発振器です。発振周波数は1個の外付け抵抗(RSET)でプログラムされます。LTC1799は高精度動作(周波数誤差 ≤ 1.5%)向けに設計され、外付けの調整部品が不要です。
LTC1799は、2.7V~5.5Vの単一電源で動作し、レールtoレール、デューティ・サイクル50%の矩形波を出力します。CMOS出力ドライバにより、高速の立上がり/立下がりとレールtoレールのスイッチングが確保されます。周波数設定抵抗は3k~1Mの範囲で変更可能で、それに応じてマスタ発振周波数を100kHz~33MHz(5V電源時)の範囲で選択できます。3ステートDIV入力により、出力をドライブする前にマスタ・クロックを1、10、100で分周するかどうか決定し、1kHz~33MHzの範囲で3種類の周波数範囲を提供します(5V電源時)。LTC1799は、RSETと周波数の関係を直線化する独自の帰還ループを備え、周波数計算表は不要です。
アプリケーション
- 低価格、高精度発振器
- スイッチング電源のクロック・リファレンス
- スイッチド・キャパシタ・フィルタのクロック供給
- 固定水晶発振器の置き換え
- セラミック発振器の置き換え
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
デザイン・ノート 2
技術記事 5
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1799CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC1799CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC1799HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC1799HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC1799HS5#WTRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC1799HS5#WTRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC1799IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC1799IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC1799IS5#WTRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC1799IS5#WTRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1799
OscCalc選択および合成ツール
アプリケーションに適したシリコン発振器を短時間で容易に選択いただけます。(注:OscCalcを機能させるには、Excelのマクロを有効にする必要があります。)
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。