LTC1695

製造中

SOT-23パッケージのSMBus/I²Cファン・スピード・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 5ピンSOT-23パッケージに収容された完全なSMBus/I2CブラシレスDC ファン・スピード・コントロール・システム 
  • 出力電流定格180mAの0.75ΩPMOSリニア・レギュレータ 
  • 6ビットDACで制御される0V~4.922Vの出力電圧範囲 
  • 単純な2線式SMBus/I2Cインタフェース 
  • ファンを確実に起動する250ms内部タイマ 
  • 電流制限とサーマル・シャットダウン回路 
  • SMBusホスト・リードバックによるフォールト・ステータス表示 
LTC1695
SOT-23パッケージのSMBus/I²Cファン・スピード・コントローラ
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
DC285A
LTC1695CS5 | SMBus Fan Speed Controller (Requires DC1223)

最新のディスカッション