LTC1608

製造中

高速、16ビット、500kspsサンプリング A/Dコンバータ、シャットダウン機能付き

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$21.49
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 完全な500ksps、16ビットADC
  • 90dB S/(N+D)および-100dB THD(標準)
  • 消費電力:310mW(標準)
  • パイプライン遅延なし
  • 全温度範囲でミッシング・コードなし
  • ナップ(7mW)およびスリープ(10μW)シャットダウン・モード
  • 内部リファレンス(15ppm/℃)または外部リファレンスで動作
  • 真の差動入力により同相ノイズを除去
  • 5MHzのフルパワー帯域幅
  • ±2.5Vのバイポーラ入力範囲
  • 36ピンSSOPパッケージ、最大幅7.9mm
  • LTC1604とピン・コンパチブル
LTC1608
高速、16ビット、500kspsサンプリング A/Dコンバータ、シャットダウン機能付き
LTC1608 4096 Point FFT Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 2

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。

PScope

PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
LTC2337-18 製造中 SNRが100dBで真の双極性入力範囲が±10.24Vの18ビット、500ksps、完全差動入力A/Dコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC540A-B

LTC1608CG | General Purpose Data Acquisition Board (up to 500ksps) (Requires DC718 Controller)

製品詳細

DC540A-B: Demo Board for the LTC1608 High Speed, 16-Bit, 500ksps Sampling A/D Converter with Shutdown.

DC540A-B
LTC1608CG | General Purpose Data Acquisition Board (up to 500ksps) (Requires DC718 Controller)
DC540A-A - Schematic

最新のディスカッション

ltc1608に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品