LTC1597
製造中14ビットおよび16ビット・パラレル、低グリッチ乗算型DAC、4象限抵抗付き
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$23.14
Viewing:
製品の詳細
- インダストリアル温度範囲で真の16ビット性能を実現
- DNLおよびINL:最大1LSB
- 内蔵の4象限抵抗により、正確な0V ~10V、0V ~-10V、または±10V出力が可能
- ピン・コンパチブルの14ビットおよび16ビット・デバイス
- 非同期クリア・ピン
- LTC1591/LTC1597:ゼロ・スケールにリセット
- LTC1591-1/LTC1597-1:ミッドスケールにリセット
- グリッチ・インパルス < 2nv-s
- 28リードSSOPパッケージ
- 低消費電力:10μW(標準)
- パワーオン・リセット
LTC1591/LTC1597は、単一5V電源で動作するピン・コンパチブルのパラレル入力14ビットおよび16ビット乗算型電流出力DACです。2象限および4象限乗算モードの両方において、INLとDNLは全インダストリアル温度範囲で1LSBまでの精度に維持されます。内蔵の4象限乗算抵抗により、真の16ビット4象限乗算が可能です。
これらのDACはグリッチのインパルスを標準2nV-s以下に低減する、内部グリッチ低減回路を備えています。非同期CLRピンは、LTC1591/LTC1597をゼロ・スケールに、LTC1591-1/LTC1597-1にLTC1597-1をミッドスケールにリセットします。
LTC1591/LTC1597は、28ピンSSOPおよびPDIPパッケージで供給され、インダストリアル温度範囲で仕様が規定されています。
シリアル・インタフェースの16ビット電流出力DACについては、LTC1595/LTC1596のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- プロセス・コントロール/産業オートメーション
- 直接デジタル波形生成
- ソフトウェア制御の利得調整
- 自動試験装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 5
製品セレクタ・カード 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1597-1ACG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1597-1ACG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1597-1AIG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1597-1AIG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1597-1BCG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1597-1BCG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1597-1BIG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1597-1BIG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1597ACG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1597ACG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1597AIG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1597AIG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1597BCG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1597BCG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1597BIG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC1597BIG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC1597-1ACG#PBF | 製造中 | |
LTC1597-1ACG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1597-1AIG#PBF | 製造中 | |
LTC1597-1AIG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1597-1BCG#PBF | 製造中 | |
LTC1597-1BCG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1597-1BIG#PBF | 製造中 | |
LTC1597-1BIG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1597ACG#PBF | 製造中 | |
LTC1597ACG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1597AIG#PBF | 製造中 | |
LTC1597AIG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1597BCG#PBF | 製造中 | |
LTC1597BCG#TRPBF | 製造中 | |
LTC1597BIG#PBF | 製造中 | |
LTC1597BIG#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。