LTC1595

製造中

シリアル16ビット 乗算型DAC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • SO-8パッケージ(LTC1595)
  • DNLおよびINL: 最大1LSB
  • 低グリッチ・インパルス: 標準1nV-s
  • 1LSBへの高速セトリング: 2µs(LT1468使用)
  • 業界標準の12ビットDACであるDAC8043
    およびDAC8143/AD7543とピン・コンパチブル
  • 4象限乗算
  • 低消費電流: 最大10µA
  • パワーオン・リセット
    • LTC1595/LTC1596: ゼロ・スケールにリセット
    • LTC1596-1: ミッドスケールにリセット
  • 3線式SPIおよびMICROWIRE互換の
    シリアル・インタフェース
  • デイジーチェーン・シリアル出力(LTC1596)
  • 非同期クリア入力
    • LTC1596: ゼロ・スケールにクリア
    • LTC1596-1: ミッドスケールにクリア
LTC1595
シリアル16ビット 乗算型DAC
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
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
高精度抵抗ネットワーク 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品