LTC1404

製造中

低消費電力、完全SO-8、12ビット600kspsADコンバータ、シャットダウン機能付き

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.30
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • SO-8パッケージの完全12ビットADC
  • 単一5Vまたは±5V電源動作
  • サンプル・レート:600ksps
  • 消費電力:75mW(標準)
  • ナイキスト入力周波数にてS/(N+D)72dBおよびTHD-80dB
  • 全温度範囲にてミッシング・コードなし
  • 即時ウェイクアップ可能なナップ・モード時の消費電力:7.5mW
  • スリープ・モード時の消費電力:60μW
  • ハイ・インピーダンス・アナログ入力
  • 入力範囲(1mV/LSB):0V~4.096Vまたは±2.048V
  • 内部リファレンスを外部からオーバドライブ可能
  • DSPおよびプロセッサへの3 線式インタフェース(SPIおよびMICROWIREに対応)
LTC1404
低消費電力、完全SO-8、12ビット600kspsADコンバータ、シャットダウン機能付き
Single 5V Supply, 600kHz, 12-Bit Sampling A/D Converter Power Consumption vs Sample Rate Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DC209A
LTC1404CS8 | 12-Bit, High Speed 600ksps A to D Converter with Shutdown

最新のディスカッション

ltc1404に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品