LTC1400
製造中SO-8、12ビット、400ksps ADC シャットダウン機能付き
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.10
製品の詳細
- SO-8パッケージの完全12ビットADC
- 単一5Vまたは±5V電源動作
- サンプル・レート:400ksps
- 消費電力:75mW(標準)
- ナイキスト入力周波数にてS/(N+D)72dBおよびTHD-80dB
- 全温度範囲にてミッシング・コードなし
- 即時ウェイクアップ可能なナップ・モード時の消費電力:6mW
- スリープ・モード時の消費電力:30μW
- ハイ・インピーダンス・アナログ入力
- 入力範囲(1mV/LSB):0V~4.096Vまたは±2.04V
- 内部リファレンスを外部からオーバドライブ可能
- DSPおよびプロセッサへの3線式インタフェース(SPIおよびMICROWIRE™ に対応)
LTC1400は400kspsの完全な12ビットA/Dコンバータで、単一5Vまたは±5V電源で動作し消費電力はわずか75mWです。これらのデバイスは使いやすく、200nsのサンプル・ホールド、高精度リファレンスを内蔵しています。また、ユニポーラおよびバイポーラ変換モードを備え、柔軟性が向上しています。LTC1400には、ナップ・モードとスリープ・モードの2つの省電力モードがあります。ナップ・モードの消費電流はわずか6mWで、即時にウェイクアップし変換を行うことができます。スリープ・モードでは、消費電力は標準で30μWです。スリープ・モードからの起動時に、シリアル・データ・ワードのリファレンス・レディ(REFRDY)信号を使用して、リファレンスが安定しチップが変換可能な状態にあることを示します。
LTC1400は、単一5V電源からの0V~4.096Vのユニポーラ入力、および±5V電源からの±2.048Vバイポーラ入力を変換します。DCスペックの最大値には、全温度範囲での±1LSBのINL、±1LSBのDNL、および45ppm/℃ ドリフトが含まれます。また、保証AC性能には、全温度範囲にわたる入力周波数100kHzでの70dBのS/(N+D)および-76dBのTHDが含まれています。
3線式シリアル・ポートにより、さまざまなマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、およびDSPにコンパクトで効率的なデータ転送が可能です。
アプリケーション
- 高速データ収集
- デジタル信号処理
- 多チャネル・データ収集システム
- オーディオおよびテレコム処理
- デジタル無線
- スペクトラム分析
- 低消費電力およびバッテリ駆動システム
- ハンドヘルドまたはポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1400CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1400CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1400IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1400IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1400CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1400CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1400IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1400IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1400CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1400CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1400IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1400IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1400CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1400CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1400IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1400IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |