LT6656
製造中1µA 高精度シリーズ電圧リファレンス
- 製品モデル
- 116
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.11
製品の詳細
- 超低消費電流:850nA
- 低ドリフト
- Aグレード:10 ppm/°C (最大)
- B グレード:20 ppm/°C (最大)
- 高精度
- Aグレード:0.05% (最大)
- B グレード:0.1%(最大)
- 長期ドリフト:15ppm/√kHr(LS8パッケージ)
- 湿度の影響を受けない(LS8パッケージ)
- 大きな出力ドライブ電流:5mA (最小)
- 低損失電圧:10mV(最大)
- -40°C~85°Cの範囲で完全に規定
- –55°C~125°Cで動作
- 18Vまでの広い電源範囲
- 逆入力/出力保護
- 供給可能な出力電圧オプション:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ、(2mm × 2mm)DFNパッケージおよび高信頼性の気密封止(5mm × 5mm)LS8パッケージで供給
LT6656は、電源電流が1μA未満で、出力電圧から10mV以内の電源電圧で動作できる小型の高精度電圧リファレンスです。LT6656は0.05%の初期精度と10ppm/°Cの温度ドリフトを実現します。低消費電力と高精度の性能を兼ね備えているので、ポータブル機器やバッテリ駆動計測器に最適です。
LT6656は65ppm/mAの負荷レギュレーションで最大5mAの出力駆動電流を供給できるので、低消費電力A/Dコンバータの電源電圧およびリファレンス入力として使用できます。LT6656は最大18Vの電源電圧を使用可能で、入力の逆接続に耐えることができます。
LT6656の出力は1μF以上の出力容量で安定し、幅広いESR値の出力コンデンサで動作します。
このリファレンスは–40°C~85°Cでの動作が完全に規定されており、–55°C~125°Cの過酷な温度範囲で動作します。先進的設計、製造プロセスおよびパッケージング技術により、低ヒステリシスと安定した温度ドリフトを実現します。
LT6656は、6ピンSOT-23パッケージ、(2mm × 2mm)DFNパッケージおよび8ピンLS8パッケージで供給されます。LS8は、抜群の安定性を示す5mm× 5mmの表面実装型気密封止パッケージです。
アプリケーション
- 高精度のA/DおよびD/Aコンバータ
- 携帯型ガス・モニタ
- バッテリ駆動またはソーラー駆動システム
- 高精度レギュレータ
- 低電圧信号処理
- マイクロパワーのリモート検出
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 2
ビデオ 2
サードパーティ・ソリューション 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6656ACDC-1.25#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656ACDC-1.25#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656ACDC-2.048#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656ACDC-2.048#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656ACDC-2.5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656ACDC-2.5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656ACDC-3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656ACDC-3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656ACDC-3.3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656ACDC-3.3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656ACDC-4.096#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656ACDC-4.096#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656ACDC-5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656ACDC-5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656ACS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656ACS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656ACS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656ACS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656ACS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656ACS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656ACS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656ACS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656ACS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656ACS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656ACS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656ACS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656ACS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656ACS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656AIDC-1.25#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656AIDC-1.25#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656AIDC-2.048#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656AIDC-2.048#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656AIDC-2.5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656AIDC-2.5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656AIDC-2.8#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656AIDC-2.8#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656AIDC-3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656AIDC-3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656AIDC-3.3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656AIDC-3.3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656AIDC-4.096#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656AIDC-4.096#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656AIDC-5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656AIDC-5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656AILS8-1.25#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LT6656AIS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656AIS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656AIS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656AIS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656AIS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656AIS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656AIS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656AIS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656AIS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656AIS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656AIS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656AIS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656AIS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656AIS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BCDC-1.25#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BCDC-1.25#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BCDC-2.048#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BCDC-2.048#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BCDC-2.5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BCDC-2.5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BCDC-3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BCDC-3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BCDC-3.3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BCDC-3.3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BCDC-4.096#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BCDC-4.096#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BCDC-5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BCDC-5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BCS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BCS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BCS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BCS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BCS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BCS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BCS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BCS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BCS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BCS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BCS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BCS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BCS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BCS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BIDC-1.25#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BIDC-1.25#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BIDC-2.048#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BIDC-2.048#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BIDC-2.5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BIDC-2.5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BIDC-3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BIDC-3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BIDC-3.3#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BIDC-3.3#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BIDC-4.096#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BIDC-4.096#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BIDC-5#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BIDC-5#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LT6656BILS8-1.25#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LT6656BIS6-1.25#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BIS6-1.25#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BIS6-2.048#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BIS6-2.048#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BIS6-2.5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BIS6-2.5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BIS6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BIS6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BIS6-3.3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BIS6-3.3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BIS6-4.096#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BIS6-4.096#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BIS6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT6656BIS6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6656-1.25
- LT6656-2.048
- LT6656-2.5
- LT6656-3
- LT6656-3.3
- LT6656-4.096
- LT6656-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。