LT6201
LT6201
製造中165MHz、レール・トゥ・レール入出力、0.95nV/√Hz低ノイズ・オペアンプ・ファミリ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.81
Viewing:
製品の詳細
- 低ノイズ電圧:0.95nV/√Hz (100kHz)
- 利得帯域幅積:
- LT6200/LT6201 165MHz AV = 1
- LT6200-5 800MHz AV ≥ 5
- LT6200-10 1.6GHz AV ≥ 10
- 低歪み:RL = 100Ωのとき1MHzで-80dB
- デュアルLT6201は小型DFNパッケージ
- 両レールを含む入力同相範囲
- レール・トゥ・レールの出力振幅
- 低オフセット電圧:1mV(最大)
- 広い電源電圧範囲:2.5V~12.6V
- 出力電流:60mA(最小)
- 動作温度範囲:-40°C~85°C
- パワー・シャットダウン、サーマル・シャットダウン
- SO-8および高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ
LT6200/LT6201は、0.95nV/√Hzのノイズ電圧を特長とする、シングルおよびデュアルの超低ノイズ、レール・トゥ・レール入出力、ユニティゲインで安定なオペアンプです。これらのアンプはノイズが非常に低く、利得帯域幅が165MHz、スルーレートが50V/μsで、低電圧信号調整システム向けに最適化されています。シャットダウン・ピンによりスタンバイ時の消費電流を低減し、サーマル・シャットダウンによりデバイスを過負荷状態から保護します。
LT6200-5/LT6200-10はシングル・アンプで、高利得のアプリケーション向けに最適化されているので、利得帯域幅とスルーレートが高くなります。LT6200ファミリーは、2.5V~12.6Vの電源に対して性能を維持し、3V、5V、および±5Vの電源で仕様が規定されています。
レイアウトを小さく抑えるため、LT6200/LT6200-5/LT6200-10は6ピンのThinSOT™と8ピンのSOパッケージで供給されます。デュアルのLT6201は標準ピン配置の8ピンSOパッケージ、および小型のデュアル・ファインピッチ・リードレス・パッケージ(DFN)で供給されます。これらのアンプは多くの高速オペアンプのプラグイン互換品として使用することができ、入力/出力範囲とノイズ性能を改善することができます。
アプリケーション
- トランスインピーダンス・アンプ
- 低ノイズ信号処理
- アクティブ・フィルタ
- レール・トゥ・レール・バッファ・アンプ
- A/Dコンバータのドライブ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6201CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6201CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT6201CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6201CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6201IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6201IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT6201CS8#PBF | 製造中 | |
LT6201CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6201IS8#PBF | 製造中 | |
LT6201IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT6201CS8#PBF | 製造中 | |
LT6201CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6201IS8#PBF | 製造中 | |
LT6201IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT6201CS8#PBF | 製造中 | |
LT6201CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT6201IS8#PBF | 製造中 | |
LT6201IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2 | ||
LTC2389-18 | 製造中 | アナログ入力範囲をピンで設定可能なSNRが99.8dBの18ビット2.5Msps SAR ADC |
LTC2389-16 | 製造中 | アナログ入力範囲をピンで設定可能なSNRが96dBの16ビット2.5Msps SAR ADC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2389-18 | 製造中 | アナログ入力範囲をピンで設定可能なSNRが99.8dBの18ビット2.5Msps SAR ADC |
LTC2389-16 | 製造中 | アナログ入力範囲をピンで設定可能なSNRが96dBの16ビット2.5Msps SAR ADC |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT6201 - Operational Amplifiers (Op Amps)
- LT6201/LTC6655 Demo Circuit - Single-Ended to Differential Amplifier for LTC2387-18
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6201
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。