LT4321

新規設計に推奨

PoE理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 発熱を低減し、熱設計の問題を解消
  • 電力効率を最大化
  • 動作時の静止電流:800μA未満
  • IEEE 802.3の検出および分類と完全に互換
  • 受電装置(PD)コントローラと対にした場合IEEE 802.3に適合
  • 2対および4対のPoEアプリケーションと連携
  • PoE、PoE+、およびLTPoE++と互換
  • 絶対最大定格の電圧:100V
  • Hグレード・バージョンは最大125℃まで動作
  • 4mm × 4mmの16ピンQFNパッケージ
LT4321
PoE理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ
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
PoE PD(受電デバイス) 2
LT4275 製造中 LTPoE++/PoE+/PoE PDコントローラ
LT4276 製造中 LTPoE++/PoE+/PoE PDフォワード/フライバック・コントローラ
理想ダイオード・ブリッジ 1
LT4320
LT4320-1
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT4321
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2911A

LT4293、LT4321、IEEE 802.3btおよびLTPoE++で相互運用可能な給電デバイス

製品詳細

デモ回路2911Aは、IEEE 802.3bt準拠のLTPoE++で相互運用可能なイーサネット電源(PoE)給電デバイス(PD)です。LT4293 PDインターフェース・コントローラとLT4321 PoE理想ダイオード・ブリッジ・コントローラを備えています。

LT4293は、LTPoE++、IEEE 802.3af(PoE、タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE+、タイプ2)、およびIEEE 802.3bt(PoE++、タイプ3および4)準拠のインターフェースを備えています。ホット・スワップ用に外部の低RDS(ON)(代表値30mΩ)、NチャンネルMOSFETを利用して効率を向上させています。

パワー・グッド(PWRGD)出力は、PDコントローラが下流側の負荷に電力を供給する準備ができているかどうかを示します。この信号を使用して絶縁型電源を実現できます。T2P出力は、電源装置(PSE)から供給される電力を利用できるかどうかを示します。この信号は、LTPoE++またはIEEE 802.3bt準拠のPSEのいずれかから下流側のPD回路に割り当てられた電力を伝達します。

LT4321は、8個の低RDS(ON)(代表値57mΩ)、 NチャンネルMOSFETを制御して、エンドtoエンドの電力供給効率を更に向上させ、熱設計を簡素化します。このソリューションは、パッシブPoE整流器ブリッジでよく利用される8個のダイオードに代わるものです。

DC2911Aは、RJ45コネクタ(J1)を介してPSEから供給されるか、または補助電源入力を使用してローカル48V DC電源から供給された、最大90Wの電力を許容します。両方の電源を接続した場合、補助電源入力がPoE入力より優先されます。

eval board
EVAL-LTC9105-AZ

EVAL-LTC9105-AZ:LTC9105、MAX5974C、LT4321、ADuM1252を搭載したIEEE 802.3bt準拠の受電デバイス、I2C遠隔測定に対応

機能と利点

  • IEEE 802.3bt準拠のクラス6 PD
  • 絶縁型I2Cインターフェースによるポート遠隔測定
  • 5V/9.2Aの絶縁同期フォワード・コンバータ

製品詳細

EVAL-LTC9105-AZは、IEEE 802.3bt準拠のタイプ3、クラス6 Power over Ethernet(PoE)受電デバイス(PD)で、I2C経由のポート遠隔測定機能を備えています。この評価用ボードには、LTC9105(PDインターフェース・コントローラ)、MAX5974C(スイッチング・レギュレータ・コントローラ)、 LT4321(PoE理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ)、ADuM1252 (I2Cアイソレータ)が搭載されています。

LTC9105は、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、およびIEEE 802.3bt準拠のインターフェースに加え、I2Cを介したポート電圧および電流の遠隔測定を提供します。チャンネル抵抗の低い(RDS(ON)、代表値34mΩ)外付けのNチャンネル・ホットスワップ金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)、および50mΩのセンス抵抗を使用します。自動電力維持シグネチャ(MPS)により、電流が低レベルに低下してもポートの接続を維持します。

MAX5974Cは、同期整流を備えた高効率のアクティブクランプ・フォワード・コンバータ・トポロジを使用してDC/DCコンバータを制御し、絶縁された5V/9.2A出力を提供します。LT4321は、8個の低RDS(ON)(代表値57mΩ)NチャンネルMOSFETを制御して、エンドtoエンドの電力供給効率を更に向上させ、熱設計を簡素化します。ADuM1252は、非絶縁グラウンド・ドメインで、LTC9105とホスト・コントローラ間のI2Cデータを絶縁します。

EVAL-LTC9105-AZはクラス6 PDとして構成されており、RJ45コネクタ(J1)を介して、給電側機器(PSE)から最大51Wの電力を受け入れます。補助電源入力端子を使用して、ローカルの55V DC電源からEVAL-LTC9105-AZに電力を供給できます。DC590B I2Cインターフェース・ボードをEVAL-LTC9105-AZに接続すると、EVAL-LTC9105-AZのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)にポート遠隔測定と構成オプションが表示されます。

eval board
DC2584A-A

LT4295/LT4321 Demo Board | PoE++ (71W/12V/5.5A) PD with Forward DC/DC and Ideal Diode Bridge

製品詳細

Demonstration circuit 2584A is an IEEE 802.3bt (Draft 2.1) compliant Power over Ethernet (PoE) Powered Device (PD). It features the LT4295 PD interface and switching regulator controller and the LT4321 PoE ideal diode bridge controller.

eval board
DC2583A

LT4294/LT4321デモ用ボード | PoE++(71W/37V~57V)PDおよび最適なダイオード・ブリッジ

製品詳細

デモ回路2583は、イーサネット・アライアンス認定のIEEE 802.3bt準拠のイーサネット電源(PoE)給電デバイス(PD)です。LT4294 PDインターフェース・コントローラとLT4321 PoE理想ダイオード・ブリッジ・コントローラを備えています。

eval board
DC2539A-A

LT4295/LT4321 Demo Board | PoE++ (51W, 12V/3.9A) PD with Flyback DC/DC and Ideal Diode Bridge

製品詳細

Demonstration circuit 2539A is an IEEE802.3bt (Draft 2.1) compliant Power over Ethernet (PoE) Powered Device (PD). It features the LT4295 PD interface and switching regulator controller and the LT4321 PoE ideal diode bridge controller.

eval board
DC2046A-A

LT4276B/LT4321 Demo Board | PoE+ (25W, 3.3V/6.8A) PD with DC/DC and Ideal Diode Bridge

製品詳細

Demonstration circuit 2046A-A is an Ethernet Alliance certified PoE powered device (PD) with an isolated power supply using synchronous flyback topology, featuring the LT4276 and ideal diode bridge controller (LT4321).

eval board
DC2475A-A

LT4295/LT4321 Demo Board | PoE++ (40W, 12V/3A) PD with Flyback DC/DC and Ideal Diode Bridge

製品詳細

Demonstration circuit 2475A-A is an Ethernet Alliance certified IEEE802.3bt compliant Power over Ethernet (PoE) powered device (PD). It features the LT4295 PD interface and switching regulator controller with the LT4321 PoE ideal diode bridge controller.

eval board
DC2046A-B

LT4276B/LT4321 Demo Board | PoE+ (25W, 5V/4.7A) PD with DC/DC and Ideal Diode Bridge

製品詳細

Demonstration circuit 2046A-B is a PoE powered device (PD) with an isolated power supply using synchronous flyback topology, featuring the LT4276 and ideal diode bridge controller (LT4321)



eval board
DC2046A-F

LT4276C/LT4321 Demo Board | PoE (13W, 5V/2.3A) PD with DC/DC and Ideal Diode Bridge

製品詳細

Demonstration circuit 2046A-F is an Ethernet Alliance certified PoE Powered Device (PD) with an isolated power supply using synchronous flyback topology, featuring the LT4276 and ideal diode bridge controller (LT4321).

eval board
DC2046A-C

LT4276B/LT4321 Demo Board | PoE+ (25W, 12V/1.9A) PD with DC/DC and Ideal Diode Bridge

製品詳細

Demonstration circuit 2046A-C is a PoE powered device (PD) with an isolated power supply using synchronous flyback topology, featuring the LT4276 and ideal diode bridge controller (LT4321).



eval board
DC2093A-B

LT4275B/LT4321 PoE+/PoE PDデモ・ボード

製品詳細

DC2093A-Bデモ・ボード:
LT4275 LTPoE++/PoE+/PoE PDコントローラ
LT4321 PoE理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ

eval board
DC2125A

LT4275/LT4321/LTM8027 Demo Board | LTPoE++ PD Plus Diode Bridge and DC/DC Controller

製品詳細

Demonstration circuit 2125 is a small, highly-integrated, non-isolated PoE Powered Device (PD) solution. It features a PD Interface Controller (LT4275), which interfaces with a PoE Power Sourcing Equipment (PSE), an ideal diode bridge controller (LT4321), which minimizes bridge losses, and a DC/DC μModule® regulator (LTM8027).

eval board
DC2046A-E

LT4276A/LT4321 Demo Board | LTPoE++ (38.7W, 5V/7A) PD with DC/DC and Ideal Diode Bridge

製品詳細

Demonstration circuit 2046A-E is a PoE powered device (PD) with an isolated power supply using synchronous flyback topology, featuring the LT4276 and ideal diode bridge controller (LT4321).



eval board
DC2046A-D

LT4276B/LT4321 Demo Board | PoE+(25W, 24V/1A) PD with DC/DC and Ideal Diode Bridge

製品詳細

Demonstration circuit 2046A-D is a PoE powered device (PD) with an isolated power supply using synchronous flyback topology, featuring the LT4276 and ideal diode bridge controller (LT4321).



eval board
DC2047A-A

LT4276B/LT4321 Demo Board | PoE+ (25W, 12V/1.9A) PD with DC/DC, Ideal Diode Bridge and 9V-57V AUX

製品詳細

Demonstration circuit 2047A-A is an IEEE802.3at compliant Power over Ethernet (PoE) Powered Device (PD) with support for 9-57VDC and 24VAC auxiliary supply input. It features the LT4276 PD interface and switching regulator controller, the LT4321 PoE ideal diode bridge controller, and the LT4320 ideal diode bridge controller.

eval board
AD-PS3803-RD

絶縁型フライバックDC/DC(12V、2A)への理想ダイオード・ブリッジ搭載PoE+

機能と利点

  • 最大出力電力24Wのガルバニック絶縁12VフライバックDC出力
  • 出力レギュレーション用としてトランスの3次巻線や光アイソレータが不要
  • 設定可能なジャンパ・アレイを介してIEEE802.3at(PoE+、タイプ2)およびIEEE802.3bt(PoE++、タイプ3および4)インターフェースと電源制御をサポート
  • 37V~57Vの広い入力範囲のDC補助電源をサポート

製品詳細

AD-PS3803-RDリファレンス・デザインは、IEEE802.3at(PoE+、タイプ2)準拠のダウンストリームPoE(Power Over Ethernet)電源を利用して、ガルバニック絶縁DC電力を供給できる電力コンバータです。

このソリューションの中核となるのは、37V~57VのPoE入力電圧を12V、24WのDC出力にステップダウンするオプトカプラ不要のLT8306 60Vフライバック・コントローラです。

オンボードのLT4275 LTPoE++/PoE+/PoE電力供給(PD)コントローラは、あらゆるPoE電源へのインターフェースと電力供給を処理します。

LT4321理想ダイオード・ブリッジ・コントローラは、低RDS(ON)NチャンネルFETを使用し、パッシブPoE整流器ブリッジに一般的に見られる8個のダイオード構成を置き換えることで、エンドtoエンドの電力供給効率を改善し、熱設計を容易にするために使用されます。

AD-PS3803-RDは、37V~57Vの広い入力範囲の補助DC電源もサポートしています。

アプリケーション

  • 産業用オートメーション
  • 監視カメラ・システム
  • VoIP電話
  • 決済端末システム
  • ワイヤレス・アクセス・ポイント

DC2911A
LT4293、LT4321、IEEE 802.3btおよびLTPoE++で相互運用可能な給電デバイス
EVAL-LTC9105-AZ
EVAL-LTC9105-AZ:LTC9105、MAX5974C、LT4321、ADuM1252を搭載したIEEE 802.3bt準拠の受電デバイス、I2C遠隔測定に対応
DC2584A-A
LT4295/LT4321 Demo Board | PoE++ (71W/12V/5.5A) PD with Forward DC/DC and Ideal Diode Bridge
DC2583A
LT4294/LT4321デモ用ボード | PoE++(71W/37V~57V)PDおよび最適なダイオード・ブリッジ
DC2539A-A
LT4295/LT4321 Demo Board | PoE++ (51W, 12V/3.9A) PD with Flyback DC/DC and Ideal Diode Bridge
DC2046A-A
LT4276B/LT4321 Demo Board | PoE+ (25W, 3.3V/6.8A) PD with DC/DC and Ideal Diode Bridge
DC2475A-A
LT4295/LT4321 Demo Board | PoE++ (40W, 12V/3A) PD with Flyback DC/DC and Ideal Diode Bridge
DC2093A-A
LT4275A/LT4321 LTPoE++/PoE+/PoE PD Demo Board
DC2046A-B
LT4276B/LT4321 Demo Board | PoE+ (25W, 5V/4.7A) PD with DC/DC and Ideal Diode Bridge
DC2046A-F
LT4276C/LT4321 Demo Board | PoE (13W, 5V/2.3A) PD with DC/DC and Ideal Diode Bridge
DC2046A-C
LT4276B/LT4321 Demo Board | PoE+ (25W, 12V/1.9A) PD with DC/DC and Ideal Diode Bridge
DC2093A-B
LT4275B/LT4321 PoE+/PoE PDデモ・ボード
DC2093A-C
LT4275C/LT4321 PoE PD Demo Board
DC2125A
LT4275/LT4321/LTM8027 Demo Board | LTPoE++ PD Plus Diode Bridge and DC/DC Controller
DC2046A-E
LT4276A/LT4321 Demo Board | LTPoE++ (38.7W, 5V/7A) PD with DC/DC and Ideal Diode Bridge
DC2046A-D
LT4276B/LT4321 Demo Board | PoE+(25W, 24V/1A) PD with DC/DC and Ideal Diode Bridge
DC2047A-A
LT4276B/LT4321 Demo Board | PoE+ (25W, 12V/1.9A) PD with DC/DC, Ideal Diode Bridge and 9V-57V AUX
AD-PS3803-RD
絶縁型フライバックDC/DC(12V、2A)への理想ダイオード・ブリッジ搭載PoE+

最新のディスカッション

最近表示した製品