LT4275

製造中

LTPoE++/PoE+/PoE PDコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • IEEE 802.3af/atおよびLTPoE++受電装置(PD)コントローラ
  • LTPoE++は最大90Wの電力レベルをサポート
  • LT4275Aは以下の規格をすべてサポート:
    • LTPoE++:38.7W、52.7W、70W、90W
    • IEEE 802.3at(25.5W)に準拠
    • IEEE 802.3af(最大13W)に準拠
  • LT4275BはIEEE 802.3at/afに準拠
  • LT4275CはIEEE 802.3afに準拠
  • 入力電圧の絶対最大定格:100V
  • 広い接合部温度範囲(–40°C~125°C)
  • 過熱保護
  • シグネチャ抵抗を内蔵
  • Hot Swap NチャネルMOSFETを外付けすることにより、最小の電力損失および最高のシステム効率を達成
  • 9V以上のプログラム可能な補助電源をサポート
  • 非標準の低電圧PoEをオプションでサポート
  • 10ピンMSOPパッケージおよび3mm × 3mmのDFNパッケージで供給
LT4275
LTPoE++/PoE+/PoE PDコントローラ
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
PoE PD(受電デバイス) 1
LT4276 製造中 LTPoE++/PoE+/PoE PDフォワード/フライバック・コントローラ
PoE PSE(給電デバイス) 2
LTC4270 製造中 12ポート PoE/PoE+/LTPoE++ PSE アナログ・コントローラ
LTC4266A
LTC4266C
クワッドPoE/PoE+/LTPoE++ PSEコントローラ
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LT4321 新規設計に推奨 PoE理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT4275A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2093A-B

LT4275B/LT4321 PoE+/PoE PDデモ・ボード

製品詳細

DC2093A-Bデモ・ボード:
LT4275 LTPoE++/PoE+/PoE PDコントローラ
LT4321 PoE理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ

eval board
DC2125A

LT4275/LT4321/LTM8027 Demo Board | LTPoE++ PD Plus Diode Bridge and DC/DC Controller

製品詳細

Demonstration circuit 2125 is a small, highly-integrated, non-isolated PoE Powered Device (PD) solution. It features a PD Interface Controller (LT4275), which interfaces with a PoE Power Sourcing Equipment (PSE), an ideal diode bridge controller (LT4321), which minimizes bridge losses, and a DC/DC μModule® regulator (LTM8027).

eval board
AD-PS3803-RD

絶縁型フライバックDC/DC(12V、2A)への理想ダイオード・ブリッジ搭載PoE+

機能と利点

  • 最大出力電力24Wのガルバニック絶縁12VフライバックDC出力
  • 出力レギュレーション用としてトランスの3次巻線や光アイソレータが不要
  • 設定可能なジャンパ・アレイを介してIEEE802.3at(PoE+、タイプ2)およびIEEE802.3bt(PoE++、タイプ3および4)インターフェースと電源制御をサポート
  • 37V~57Vの広い入力範囲のDC補助電源をサポート

製品詳細

AD-PS3803-RDリファレンス・デザインは、IEEE802.3at(PoE+、タイプ2)準拠のダウンストリームPoE(Power Over Ethernet)電源を利用して、ガルバニック絶縁DC電力を供給できる電力コンバータです。

このソリューションの中核となるのは、37V~57VのPoE入力電圧を12V、24WのDC出力にステップダウンするオプトカプラ不要のLT8306 60Vフライバック・コントローラです。

オンボードのLT4275 LTPoE++/PoE+/PoE電力供給(PD)コントローラは、あらゆるPoE電源へのインターフェースと電力供給を処理します。

LT4321理想ダイオード・ブリッジ・コントローラは、低RDS(ON)NチャンネルFETを使用し、パッシブPoE整流器ブリッジに一般的に見られる8個のダイオード構成を置き換えることで、エンドtoエンドの電力供給効率を改善し、熱設計を容易にするために使用されます。

AD-PS3803-RDは、37V~57Vの広い入力範囲の補助DC電源もサポートしています。

アプリケーション

  • 産業用オートメーション
  • 監視カメラ・システム
  • VoIP電話
  • 決済端末システム
  • ワイヤレス・アクセス・ポイント

DC2093A-A
LT4275A/LT4321 LTPoE++/PoE+/PoE PD Demo Board
DC2093A-B
LT4275B/LT4321 PoE+/PoE PDデモ・ボード
DC2093A-C
LT4275C/LT4321 PoE PD Demo Board
DC2125A
LT4275/LT4321/LTM8027 Demo Board | LTPoE++ PD Plus Diode Bridge and DC/DC Controller
AD-PS3803-RD
絶縁型フライバックDC/DC(12V、2A)への理想ダイオード・ブリッジ搭載PoE+

最新のディスカッション

最近表示した製品