LT3798

製造中

アクティブPFC機能を備えたオプトカプラ不要の絶縁型フライバック・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 外付け部品点数を最小限に抑えた絶縁型PFCフライバック
  • VINとVOUTは外付け部品のみで制限
  • アクティブ力率補正
  • 高調波歪みが少ない
  • オプトカプラ不要
  • 定電流および定電圧レギュレーション
  • 高精度の安定化電圧および電流(標準±5%)
  • エネルギー・スター規格準拠(無負荷動作時の消費電力が0.5W未満)
  • 熱特性の優れた16ピンMSOPパッケージ
LT3798
アクティブPFC機能を備えたオプトカプラ不要の絶縁型フライバック・コントローラ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
理想ダイオード・ブリッジ 1
LT4320
LT4320-1
理想ダイオード・ブリッジ・コントローラ
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
DC1817B

LT3798EMSE Isolated Demo Board VIN = 90VAC to 265VAC, VOUT = 24V @ 2A High Voltage

製品詳細

DC1817B: Demo Board for the LT3798 Isolated No Opto-Coupler Flyback Controller with Active PFC.


 


DC1817B
LT3798EMSE Isolated Demo Board VIN = 90VAC to 265VAC, VOUT = 24V @ 2A High Voltage

最新のディスカッション

最近表示した製品