LT317A
LT317A
製造中Positive Adjustable Regulator
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.68
Viewing:
製品の詳細
- Guaranteed 1% Output Voltage Tolerance
- Guaranteed max. 0.01%/V Line Regulation
- Guaranteed max. 0.3% Load Regulation
- Min. 1.5A Output Current
- 100% Burn-in in Thermal Overload
The H (Metal Can), J (Ceramic), and K (Metal Can) Packages From Analog Devices Are Now Obsolete
The LT117A Series are 3-terminal positive adjustable voltage regulators which offer improved performance over earlier devices. A major feature of the LT117A is the output voltage tolerance is guaranteed at a maximum of ±1%, allowing an overall power supply tolerance to be better than 3% using inexpensive 1% resistors. Line and load regulation performance has been improved as well. Additionally, the LT117A reference voltage is guaranteed not to exceed 2% when operating over the full load, line and power dissipation conditions. The LT117A adjustable regulators offer an improved solution for all positive voltage regulator requirements with load currents up to 1.5 amps. For performance curves and applications circuits see the LT117A series data sheet.
Applications
- Wide Range Power Supplies
- Constant Current Supplies
- Voltage Programmable Supplies
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT317AT#PBF | 3-Lead TO-220 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT317AT#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT317A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
lt317aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める