LT3086

新規設計に推奨

モニタ機能とケーブル電圧降下補償機能を備えた40V、2.1A低ドロップアウト可変リニア・レギュレータ

製品モデル
23
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.61
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:1.4V~40V
  • 1本の抵抗で出力電圧を設定:0.4V~32V
  • 出力電流:2.1A
  • 入力、負荷、温度の全範囲での許容誤差:±2%
  • 出力電流モニタ:IMON = IOUT/1000
  • 熱制限をプログラム可能な温度モニタ
  • プログラム可能なケーブル電圧降下補償
  • 複数デバイスの並列接続により出力電流値を向上
  • ドロップアウト電圧:330mV
  • 1個のコンデンサで出力をソフトスタートさせ、ノイズを低減
  • 低出力ノイズ:40μVRMS(10Hz~100kHz)
  • プログラム可能な高精度の外部電流制限
  • しきい値をプログラム可能なパワーグッド・フラグ
  • セラミック出力コンデンサ:最小10μF
  • シャットダウン時の静止電流:<1μA
  • バッテリ逆接続保護、逆電流保護および逆出力保護
  • 5mm × 4mmの16ピンDFN、16ピンTSSOP、7ピンDD-PAK、および7ピンTO-220パッケージで供給可能
LT3086
モニタ機能とケーブル電圧降下補償機能を備えた40V、2.1A低ドロップアウト可変リニア・レギュレータ
5V, 2.1A USB Supply with Cable Drop Compensation Transient Response with Cable Drop Compensation (CDC) Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
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
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4361 新規設計に推奨 過電圧/過電流保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1729A

LT3086 Demo Board | Low Dropout Linear Regulator, Monitoring and Cable Drop Compensation, 1.55V ≤ VIN ≤ 40V, VOUT = 1.0V/1.2V/1.5V/3.3V/5V/12V @ 2.1A

製品詳細

Demonstration circuit 1729A is a 2.1A low dropout adjustable linear regulator featuring the LT3086. The device is designed with multiple features and operates over a wide 1.4V to 40V input supply range. The LT3086 requires only one resistor to set the output voltage from 0.4V to 32V and it is stable with ceramic output capacitors requiring a minimum of 10μF.

DC1729A
LT3086 Demo Board | Low Dropout Linear Regulator, Monitoring and Cable Drop Compensation, 1.55V ≤ VIN ≤ 40V, VOUT = 1.0V/1.2V/1.5V/3.3V/5V/12V @ 2.1A
DC1729A Demo Board DC1729A Demo Board DC1729A Demo Board DC1729A Demo Board DC1729A Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品