LT1964
LT1964
新規設計に推奨200mA、低ノイズ、低損失、負電圧マイクロパワー・レギュレータ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.72
Viewing:
製品の詳細
- 低ノイズ:30μVRMS(10Hz~100kHz)
- 低消費電流:30μA
- 低損失電圧:340mV
- 出力電流:200mA
- 固定出力電圧:-5V
- 可変出力電圧:-1.22V~-20V
- 正または負のシャットダウン・ロジック
- シャットダウン時の消費電流:3μA
- 1μF出力コンデンサで安定
- アルミニウム、タンタルまたはセラミック・コンデンサで安定
- 熱制限機能
- 高さの低い(1mm)ThinSOTパッケージと(0.75mm)8ピン3mm×3mm DFNパッケージ
LT1964は、 マイクロパワー、低ノイズ、低損失の負電圧レギュレータです。このデバイスは340mVの損失電圧で200mAの出力電流を供給できます。低消費電流(動作時30μA、シャットダウン時3μA)により、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。消費電流はドロップアウト時にも十分に制御されます。
LT1964の他の特長として、低出力ノイズがあります。外付け0.01μFバイパス・コンデンサを追加すると、出力ノイズは10kHz~100kHzの帯域幅にわたって30μVRMSに低減されます。LT1964は小型コンデンサで動作可能で、1μFという低い出力容量で安定します。他のレギュレータのようにESRを追加することなく、小型のセラミック・コンデンサを使用できます。内部保護回路は逆出力保護、電流制限、熱制限などを行います。このデバイスには-5Vの固定出力電圧バージョンと、-1.22Vのリファレンス電圧による可変出力電圧バージョンがあります。LT1964レギュレータは、高さの低い(1mm)ThinSOTパッケージと高さの低い(0.75mm)8ピン(3mm×3mm)DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- ノイズに敏感な計測機器向けの低ノイズ・レギュレータ
- 正電圧LDOのLT1761ファミリの負電圧版デバイス
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1964EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1964EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1964ES5-5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1964ES5-5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1964ES5-BYP#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1964ES5-BYP#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1964ES5-SD#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1964ES5-SD#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1964IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1964IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1964IS5-5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1964IS5-5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1964IS5-BYP#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1964IS5-BYP#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1964IS5-SD#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1964IS5-SD#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT1964 - LDO Linear Regulators
- LT1964 Demo Circuit - Low Noise, µPower, Negative LDO Regulator (-10V to -5V@200mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1964-5
- LT1964-BYP
- LT1964-SD
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。