LT1738
製造中超低ノイズ DC/DC コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.94
製品の詳細
- 伝導および放射EMI を大幅に削減
- 低いスイッチング高調波成分
- 独立した出力スイッチ電圧および電流のスルーレート
- 大幅に軽減された外部フィルタの必要性
- 1 個のN チャネルMOSFET ドライバ
- 20kHz ~250kHz の発振器周波数
- 外部クロックと容易に同期
- 正電圧/負電圧をレギュレーション
- 通常のスイッチャよりも容易なレイアウト
LT1738 は、伝導および放射電磁障害(EMI)が低い、新しいクラスのスイッチング・レギュレータ・コントローラのひとつです。外部N チャネルMOSFET スイッチの電圧および電流のスルーレートを制御することで、超低ノイズとEMI が達成されます。電流および電圧のスルーレートは、スイッチング周波数の高調波成分対効率を最適化するために独自に設定できます。LT1738 は、効率のわずかな損失だけで40dB もの高周波高調波電力を低減できます。
LT1738 は、ブースト、フライバック、およびCuk のような1 個のスイッチ方式に最適な電流モード方式を採用しています。デバイスは、ゲート駆動、および発振器、制御、保護などの必要な全ての回路を内蔵しています。独自の誤差アンプ回路が、正電源および負電源双方をレギュレーションできます。スイッチング高調波を更に高精度におくために、内部発振器は外部クロックに同期できます。
保護機能には、低VIN でのゲート駆動ロックアウト、ソフト・スタート、出力電流制限、短絡電流制限、ゲート駆動過電圧クランプ、および内部電源の低電圧ロックアウトが含まれます。
アプリケーション
- ノイズに敏感な通信装置の電源
- EMI が問題となるオフライン電源
- 高精度計装システム
- 産業オートメーション用絶縁電源
- 医療機器
- データ収集システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1738EG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
LT1738EG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
LT1738IG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
LT1738IG#TRPBF | 20-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LT1738EG#PBF | 製造中 | |
LT1738EG#TRPBF | 製造中 | |
LT1738IG#PBF | 製造中 | |
LT1738IG#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1738
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。