LT1683
製造中スルーレートが制御された超低ノイズ・プッシュプルDC/DC コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.71
製品の詳細
- 伝導および放射EMI を大幅に削減
- 低いスイッチング高調波成分
- 出力スイッチ電圧のスルーレートと出力スイッチ電流のスルーレートを個別に制御
- 外部フィルタの必要性を大幅に低減
- デュアルN チャネルMOSFET ドライバ
- 20kHz~250kHz の発振周波数
- 外部クロックと容易に同期可能
- 正電圧/負電圧を安定化
- 従来のスイッチャ使用時に比べてレイアウトが容易
LT1683 は、伝導および放射電磁障害(EMI)を低減するスイッチング・レギュレータ・コントローラです。外付けN チャネルMOSFET スイッチの電圧および電流のスルーレートを制御することで、ノイズとEMIを非常に低く抑えます。電流および電圧のスルーレートは個別に設定可能で、スイッチング波形の高調波成分対効率を最適化できます。LT1683 は、わずかな効率低下だけで高周波高調波電力を40dB も低減できます。
LT1683 は、低ノイズ方式に最適なデュアル出力(プッシュプル)電流モード・アーキテクチャを採用しています。このデバイスは、ゲート・ドライバに加えて、発振器、制御、保護などの必要な全ての回路を内蔵しています。独自のエラー・アンプ回路により、正電圧と負電圧の両方を安定化できます。発振器は外部クロックに同期できるので、スイッチング高調波をさらに高精度にすることができます。
保護機能として、低VIN でのゲート・ドライブ・ロックアウト、反対側のゲートのロックアウト、ソフト・スタート、出力電流制限、短絡電流制限、ゲート・ドライブ過電圧クランプ、入力電源の低電圧ロックアウトなどがあります。
アプリケーション
- ノイズに敏感な通信機器の電源
- EMI適合オフライン電源
- 高精度計装システム
- 産業用オートメーション向けの絶縁電源
- 医療機器
- データ収集システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1683EG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
LT1683EG#TRPBF | 20-Lead SSOP | ||
LT1683IG#PBF | 20-Lead SSOP | ||
LT1683IG#TRPBF | 20-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LT1683EG#PBF | 製造中 | |
LT1683EG#TRPBF | 製造中 | |
LT1683IG#PBF | 製造中 | |
LT1683IG#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリコン発振器 1 | ||
LTC6930 | 製造中 | 32.768kHz~8.192MHzの高精度マイクロパワー発振器 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1683
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。