LT1533

製造中

超低ノイズ1Aスイッチング・レギュレータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.09
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 大幅に低減された伝導EMIと放射EMI(標準のアプリケーションで < 60μvP-P
  • 低いスイッチング高調波 
  • スイッチの電圧スルーレートと電流スルーレートを個別に制御可能 
  • 2個の1A電流リミット・パワースイッチ 
  • 正電圧と負電圧を安定化 
  • 20kHz~250kHzの発振器周波数 
  • 外部クロックと容易に同期化 
  • 広い入力電圧範囲:2.7V~23V 
  • 低いシャットダウン電流:12μA (標準) 
  • 従来のスイッチャに比べてレイアウトが容易 
  • 安定化されないアプリケーションの場合、50%のデューティ・サイクルで出力可能
LT1533
超低ノイズ1Aスイッチング・レギュレータ
Low Noise 5V to 12V Forward Push-Pull DC/DC Converter 12V Output Noise (BW = 100MHz) Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1533
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC230A-B

LT1533CS | Ultra Low Noise Bipolar Output DC/DC Converter, 12VIN to +/-5VOUT @ 700mA, VIN min.=10.8V, 3.5W Output

製品詳細

DC230A-B: Demo Board for the LT1533 Ultralow Noise 1A Switching Regulator.


 


eval board
DC230A-D

LT1533CS | Ultra Low Noise Bipolar Output DC/DC Converter, 5VIN to +/-5VOUT @ 350mA, VIN min.= 4.5V, 1.8W Output

製品詳細

DC230A-D: Demo Board for LT1533 Ultralow Noise 1A Switching Regulator.

 

eval board
DC230A-A

LT1533CS | Ultra Low Noise Bipolar Output DC/DC Converter, 5VIN to +/-12VOUT @ 150mA, VIN min.=4.5V, 1.8W Output

製品詳細

DC230A-A: Demo Board for the LT1533 Ultralow Noise 1A Switching Regulator.


 


eval board
DC230A-C

LT1533CS | Ultra Low Noise Bipolar Output DC/DC Converter, 5VIN to +/-15VOUT @ 120mA, VIN min.=4.5V, 1.8W Output

製品詳細

DC230A-C: Demo Board for the LT1533 Ultralow Noise 1A Switching Regulator.


 


DC230A-B
LT1533CS | Ultra Low Noise Bipolar Output DC/DC Converter, 12VIN to +/-5VOUT @ 700mA, VIN min.=10.8V, 3.5W Output
DC230A-A - Schematic
DC173B
LT1533CS | Ultra Low Noise Boost Converter, 5V Input, 12VOUT @ 150mA
DC230A-D
LT1533CS | Ultra Low Noise Bipolar Output DC/DC Converter, 5VIN to +/-5VOUT @ 350mA, VIN min.= 4.5V, 1.8W Output
DC230A-A - Schematic
DC230A-A
LT1533CS | Ultra Low Noise Bipolar Output DC/DC Converter, 5VIN to +/-12VOUT @ 150mA, VIN min.=4.5V, 1.8W Output
DC230A-A - Schematic
DC230A-C
LT1533CS | Ultra Low Noise Bipolar Output DC/DC Converter, 5VIN to +/-15VOUT @ 120mA, VIN min.=4.5V, 1.8W Output
DC230A-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品