Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceLT1167
製造中抵抗1本で利得をプログラム可能な高精度計装アンプ
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.53
製品の詳細
- 1本の利得設定抵抗:G=1~10,000
- 利得誤差:G=10、最大0.08%
- 入力オフセット電圧ドリフト:最大0.3μV/℃
- 2本の外付け5k抵抗でIEC1004-2レベル4 ESDテストに適合
- 利得非直線性:G=10、最大10ppm
- 入力オフセット電圧:G=10、最大60μV
- 入力バイアス電流:最大350pA
- G=1でのPSRR: 最小105dB
- G=1でのCMRR: 最小90dB
- 消費電流:最大1.3mA
- 広い電源電圧範囲:±2.3V~±18V
- 1kHzの電圧ノイズ:7.5nV/√Hz
- 0.1Hz~10Hzノイズ:0.28μVP-P
- 8ピンPDIPおよびSOパッケージ
LT1167は、1~10,000の利得を設定するのに1本の外付け抵抗しか必要としない、低消費電力の高精度計装アンプです。7.5nV/√Hz(1kHz時)の低電圧ノイズで低消費電力(±2.3V~±15V電源で標準0.9mA)を実現しています。
2kという小さい負荷抵抗に対しても、最大非直線性10ppmと最大利得誤差0.08%(G=10)という精度は低下しませんLT1167はレーザー・トリミングされており、非常に低い入力オフセット電圧(最大40μV)、ドリフト(0.3μV/℃)、高CMRR(90dB、G=1)、およびPSRR(105dB、G=1)を実現しています。スーパーベータ・プロセスを駆使して、最大350pAの低入力バイアス電流を達成しています。出力はどのような利得構成でも1000pFまでの容量性負荷を扱うことができ、最大13kV(人体モデル)までのESDに対して保護されています。LT1167は2本の5k抵抗を外付けすれば、IEC1004-2レベル4仕様に適合します。
LT1167は8ピンPDIP およびSO パッケージで供給されるので、複数個のオペアンプと抵抗によるディスクリート設計に比べて、必要なPC基板面積が大幅に削減されます。
LT1167-1はLT1167と同じ性能を備えていますが、高同相電圧での入力電流特性により、入力インピーダンスの高いアプリケーションへの応用面でさらに優れています(「アプリケーション情報」のセクションを参照」。
アプリケーション
- ブリッジ・アンプ
- ストレイン・ゲージ・アンプ
- 熱電対アンプ
- 差動からシングルエンドのコンバータ
- 医療用計測器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 4
LT Journal 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1167ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1167ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1167ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1167ACS8-1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1167ACS8-1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1167AIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1167AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1167AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1167AIS8-1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1167AIS8-1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1167CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1167CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1167CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1167CS8-1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1167CS8-1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1167IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1167IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1167IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1167IS8-1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1167IS8-1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1167ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1167AIN8#PBF | 製造中 | |
LT1167CN8#PBF | 製造中 | |
LT1167IN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1167ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1167AIN8#PBF | 製造中 | |
LT1167CN8#PBF | 製造中 | |
LT1167IN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1167ACN8#PBF | 製造中 | |
LT1167AIN8#PBF | 製造中 | |
LT1167CN8#PBF | 製造中 | |
LT1167IN8#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1167ACS8#PBF | 製造中 | |
LT1167ACS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1167ACS8-1#PBF | 製造中 | |
LT1167ACS8-1#TRPBF | 製造中 | |
LT1167AIS8#PBF | 製造中 | |
LT1167AIS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1167AIS8-1#PBF | 製造中 | |
LT1167AIS8-1#TRPBF | 製造中 | |
LT1167CS8#PBF | 製造中 | |
LT1167CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1167CS8-1#PBF | 製造中 | |
LT1167CS8-1#TRPBF | 製造中 | |
LT1167IS8#PBF | 製造中 | |
LT1167IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1167IS8-1#PBF | 製造中 | |
LT1167IS8-1#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1167ACS8#PBF | 製造中 | |
LT1167ACS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1167ACS8-1#PBF | 製造中 | |
LT1167ACS8-1#TRPBF | 製造中 | |
LT1167AIS8#PBF | 製造中 | |
LT1167AIS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1167AIS8-1#PBF | 製造中 | |
LT1167AIS8-1#TRPBF | 製造中 | |
LT1167CS8#PBF | 製造中 | |
LT1167CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1167CS8-1#PBF | 製造中 | |
LT1167CS8-1#TRPBF | 製造中 | |
LT1167IS8#PBF | 製造中 | |
LT1167IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1167IS8-1#PBF | 製造中 | |
LT1167IS8-1#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1167ACS8#PBF | 製造中 | |
LT1167ACS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1167ACS8-1#PBF | 製造中 | |
LT1167ACS8-1#TRPBF | 製造中 | |
LT1167AIS8#PBF | 製造中 | |
LT1167AIS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1167AIS8-1#PBF | 製造中 | |
LT1167AIS8-1#TRPBF | 製造中 | |
LT1167CS8#PBF | 製造中 | |
LT1167CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1167CS8-1#PBF | 製造中 | |
LT1167CS8-1#TRPBF | 製造中 | |
LT1167IS8#PBF | 製造中 | |
LT1167IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1167IS8-1#PBF | 製造中 | |
LT1167IS8-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1167
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。