LT1054

製造中

レギュレータ付きスイッチトキャパシタ電圧コンバータ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.76
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 出力電流:
    • 100mA(LT1054)
    • 125mA(LT1054L)
  • レギュレーション用リファレンスおよびエラー・アンプ内蔵
  • 低損失: 100mAで1.1V
  • 動作範囲:
    • 3.5V~15V(LT1054)
    • 3.5V~7V(LT1054L)
  • 外部シャットダウン
  • 外部発振器に同期
  • 並列接続可能
  • LTC1044/ICL7660とピン互換
  • SW16およびSO-8パッケージで供給
LT1054
レギュレータ付きスイッチトキャパシタ電圧コンバータ
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
安定化反転チャージポンプ 1
LTC3260 新規設計に推奨 低ノイズの2電源反転型チャージ・ポンプ
非安定化反転コンバータ 1
LTC3261 新規設計に推奨 高電圧、低静止電流の反転型チャージポンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
ADALM-BUCK-ARDZ

Companion board for Buck Converter Basics Active Learning lab exercise

機能と利点

  • Allows all of the experiments from the Buck Converter Basics lab exercise to be performed without having to build the circuit on a breadboard.
  • Illustrates important concepts related to buck regulators
    • Inductor Ripple Current vs. inductance
    • Output ripple vs. output capacitance
    • Open-loop vs. closed loop operation
  • Compatible with Arduino Uno for demonstrating closed-loop operation and duty cycle vs. voltage relationships.

製品詳細

The Buck Converter Basics Active Learning lab exercise demonstrates key concepts related to buck converters, but the circuits can be difficult to assemble with parts from the ADALP2000 parts kit. The ADALM-BUCK-ARDZ board allows all of the experiments from to be performed quickly and easily without having to build and debug the circuit on a breadboard.

ADALM-BUCK-ARDZ
Companion board for Buck Converter Basics Active Learning lab exercise

最新のディスカッション

最近表示した製品