DS3152

シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3/STS-1 LIU

業界最小、マルチチャネルDS3/E3およびSTS-1 LIU

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • DS3、E3、STS-1用のシングル、デュアル、トリプル、またはクワッドのトランスミッタ、レシーバ、およびジッタアッテネータを内蔵
  • 各ポートが独立に設定可能
  • 受信クロック/データリカバリと送信波形整形
  • ハードウェアまたはCPUバス設定オプション
  • 受信経路、送信経路のいずれにも設置可能なジッタアッテネータ
  • 最大380m (DS3)、440m (E3)、または360m (STS-1)長75Ω同軸ケーブルに接続可能
  • TxとRxに1:2トランスを使用
  • 最小限の外付け部品
  • ローカルとリモートのループバック
  • 低電力3.3V動作(許容入出力5V)
  • 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
  • 小型パッケージ:13mm x 13mmの放熱特性を高めた144ピンCSBGA
  • IEEE 1149.1 JTAGをサポート
DS3152
シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3/STS-1 LIU
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 6
DS3150 最終販売 3.3V、DS3/E3/STS-1ラインインタフェースユニット
DS3112 TEMPE T3 E3マルチプレクサ、3.3V T3/E3フレーマおよびM13/E13/G.747マルチプレクサ
DS3141 シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3フレーマ
DS3142 シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3フレーマ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

DS3153DK

トリプルDS3/E3/STS-1 LIUデモキット

機能と利点

  • 最大の信号完全性を得るためにDS3153を半田付け
  • 4個すべてのLIU用のBNCコネクタ、トランス、および終端受動素子
  • アナログ信号経路の綿密なレイアウト
  • 外部データソース/シンクまたは外部リモートループバック用の機器側コネクタ
  • DS3およびE3用水晶発振器を搭載
  • デバイスの完全制御のためにDS3153をCPUバス動作用に設定
  • 搭載されたダラスのマイクロコントローラと同梱ソフトウェアによってDS3153のレジスタセットにポイントアンドクリックアクセス可能
  • 割込み、ロスオブシグナル、送信ドライバモニタ、およびPRBS同期用の複数のLED
  • VDDおよびGND用のバナナジャックは実験室の電源使用に対応
  • 独立したDS3153のVDDによってIDDの測定が可能
  • わかりやすいシルクスクリーンラベルによってあらゆるコネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別

製品詳細

DS3153DKは、トリプルDS3/E3/STS-1 LIUのDS3153用の使いやすい評価キットです。表面実装されたDS3153とアナログ信号のトレースの綿密なレイアウトによって、DS3153の送受信機能を検証するために最大の信号完全性が提供されます。搭載された8051互換のダラスのマイクロコントローラと同梱ソフトウェアによって、PCから設定レジスタおよびステータスレジスタにポイントアンドクリックでアクセスすることができます。搭載された複数のLEDは、4つのポートすべての割込み、ロスオブシグナル、送信ドライバモニタ、およびPRBS同期ステータスを表示します。このボードは、ライン側の送信および受信差動ペア用のBNCコネクタ、およびフレーマインタフェース信号用の50ピンコネクタを備えています。すべてのLEDおよびコネクタは、対応する信号を識別するためにシルクスクリーンで明確にラベル表示されています。

DS3153DK
トリプルDS3/E3/STS-1 LIUデモキット

最新のディスカッション

DS3152に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品