DS3143
シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3フレーマ
最大4つの個別チャネル用、業界最小、超低コストDS3/E3フレーマ
Viewing:
製品の詳細
- 単一チップに1個/2個/3個/4個の独立したDS3/E3フレーマ
- M23 DS3、CビットパリティDS3、G.751 E3へのフレーミングとフォーマッティング
- LIUインタフェースはバイナリ(NRZ)またはデュアルレイル(正/負)
- B3ZS/HDB3エンコーダとデコーダ
- DS3/E3アラームの発生と検出
- 各チャンネルにHDLCコントローラ内蔵
- 各チャンネル用の集積化FEACコントローラ内蔵
- 各チャンネル用の集積化ビットエラーレートテスタ(BERT)内蔵
- 大容量の性能監視カウンタ
- ライン、診断、ペイロードの各ループバック
- 外部制御の送信オーバヘッド挿入ポート
- 外部のタイミングまたはループタイミングをサポート
- 使用しないフレーマをパワーダウン可能
- 8ビットプロセッサポートによる、多重化または非多重化バス動作サポート(IntelまたはMotorola)
- 3.3V電源で5V許容I/O
- 144ピン13mm x 13mmのCSBGAパッケージ
- IEEE 1149.1 JTAGをサポート
- PDFフルデータシートの6ページにその他の機能を記載
DS3141/DS3142/DS3143/DS3144の各デバイスは、最大4個の独立したDS3またはE3チャネルのフレーム構成とフォーマットに必要な回路をすべて内蔵しています。これらのデバイスの各フレーマは、M23 DS3、C-BitパリティDS3、またはG.751 E3をサポートするよう個別に設定できます。フレーマは、さまざまなラインインタフェースユニット(LIU)、マイクロプロセッサバス、およびその他のシステム要素に、グルーロジックなしでインタフェースします。各DS3/E3フレーマは、独自のHDLCコントローラ、FEACコントローラ、BERTを備えており、エラーの検出と発生、性能監視、ループバックの各機能をフルサポートしています。
アプリケーション
- アクセスコンセントレータ
- ATMおよびフレームリレー装置
- デジタルクロスコネクト
- PBX
- ルータ/スイッチ
- SONET/SDHおよびPDHマルチプレクサ
- 試験装置
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 6 | ||
DS3112 | TEMPE T3 E3マルチプレクサ、3.3V T3/E3フレーマおよびM13/E13/G.747マルチプレクサ | |
DS3150 | 最終販売 | 3.3V、DS3/E3/STS-1ラインインタフェースユニット |
DS3151 | シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3/STS-1 LIU | |
DS3152 | シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3/STS-1 LIU |
DS3153 | シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3/STS-1 LIU | |
DS3154 | シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3/STS-1 LIU |
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 1
IBISモデル 1
最新のディスカッション
DS3143に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める