DS3142

シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3フレーマ

最大4つの個別チャネル用、業界最小、超低コストDS3/E3フレーマ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 単一チップに1個/2個/3個/4個の独立したDS3/E3フレーマ
  • M23 DS3、CビットパリティDS3、G.751 E3へのフレーミングとフォーマッティング
  • LIUインタフェースはバイナリ(NRZ)またはデュアルレイル(正/負)
  • B3ZS/HDB3エンコーダとデコーダ
  • DS3/E3アラームの発生と検出
  • 各チャンネルにHDLCコントローラ内蔵
  • 各チャンネル用の集積化FEACコントローラ内蔵
  • 各チャンネル用の集積化ビットエラーレートテスタ(BERT)内蔵
  • 大容量の性能監視カウンタ
  • ライン、診断、ペイロードの各ループバック
  • 外部制御の送信オーバヘッド挿入ポート
  • 外部のタイミングまたはループタイミングをサポート
  • 使用しないフレーマをパワーダウン可能
  • 8ビットプロセッサポートによる、多重化または非多重化バス動作サポート(IntelまたはMotorola)
  • 3.3V電源で5V許容I/O
  • 144ピン13mm x 13mmのCSBGAパッケージ
  • IEEE 1149.1 JTAGをサポート
  • PDFフルデータシートの6ページにその他の機能を記載
DS3142
シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3フレーマ
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
Product 6
DS3112 TEMPE T3 E3マルチプレクサ、3.3V T3/E3フレーマおよびM13/E13/G.747マルチプレクサ
DS3150 最終販売 3.3V、DS3/E3/STS-1ラインインタフェースユニット
DS3151 シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3/STS-1 LIU
DS3152 シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3/STS-1 LIU
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

BSDLモデル・ファイル 1

IBISモデル 1

最新のディスカッション

DS3142に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品