DS28EL15

製造中

DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および512ビットユーザーEEPROM内蔵

暗号強度の高い認証および高度物理セキュリティで開発投資を保護

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • SHA-256に基づく対称鍵ベースの双方向セキュア認証モデル
  • 高ビット数、ユーザー設定可能なシークレット、および入力チャレンジを使用した強力な認証
  • 256ビット x 2ページに分割された512ビットのユーザーEEPROM
  • 認証/書込み/読取り保護、およびOTP/EPROMエミュレーションを含む、ユーザー設定可能で不可逆なEEPROMの保護モード
  • 固有の出荷時設定される64ビットID番号
  • 単一接点の1-Wireインタフェース
  • 動作範囲:1.8V ±5%、-40℃~+85℃
  • ESD保護:±8kV HBM (typ)
  • 6ピンTDFN-EPパッケージ
DS28EL15
DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および512ビットユーザーEEPROM内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

DeepCover® Security Lab

ツールを開く

評価用キット

DS28EL15EVKIT

Evaluation System for the DS28EL15 and DS24L65

機能と利点

  • Complete EV System:
    • Five DS28EL15 ICs in TDFN-EP Package
    • One USB-to-I2C Module (DS9400#) Provides PC Connection
    • DS2465 EV Board Provides 1-Wire Interface and SHA-256 Coprocessor
    • One EV Board (DS9120Q+) with TDFN-EP Socket Provides Easy Chip Evaluation
  • USB-to-I2C Module Contains Prolific PL-2303HXD USB-to-UART Chip
    • Enumerates as a Virtual PC COM Port
    • Windows Certified Logo USB Device Driver Available
    • Standard USB Cable Interface
  • I2C Host Interface Supports 400kHz I2C Communication Speeds
  • EV Board Contains Convenient On-Board Test Points
  • Evaluation Software Will Be Provided Along with Full Evaluation Kit Data Sheet

製品詳細

The DS28EL15 evaluation system (EV system) provides the hardware and software necessary to evaluate and program the DS28EL15 DeepCover® Secure Authenticator. EV system operation requires a host PC for user-friendly evaluation.

Our Secure Drug Delivery video shows how Maxim security products can be used to authenticate remote drug delivery.

This evaluation system includes a DS9400 USB-to-I2C PC adapter, a DS2465 EV board, a DS9120Q+ evaluation socket board for a TDFN DS28EL15, and five DS28EL15 sample devices in a TDFN package. The EV software runs on Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, and Windows XP® operating systems. Detailed instructions for downloading and installing software, as well as general EV system operation are included in the EV system data sheet; software and documentation are available at the link above.

Note: The DS2465 EV board and DS9400# subcomponents are not available for direct sale outside of evaluation systems. A data sheet specific to DS9400# is not available.

eval board
DS9481R-200

USB-1-Wire/iButton 1.8Vアダプタ

機能と利点

  • Windows® 8、Windows 7、およびWindows Vista®オペレーティングシステム用のドライバサポート
  • ProlificのPL-2303HXD USB-UARTブリッジICの使用によって、仮想PC COMポートとしてエミュレート
  • DS2480B 1-Wireラインドライバ機能をエミュレート
  • 1-Wire EEPROMプログラミング
  • 1-Wire/iButtonデバイスへの1.8V読取り/書込み動作
  • DS9120ファミリのソケットアダプタなどの標準接続アクセサリ用のRJ11インタフェース
  • 標準およびオーバードライブ1-Wire通信をサポート
  • 1.8Vへのストロングプルアップを提供
  • USB 2.0規格に完全準拠

製品詳細

DS9481R-200は、1-Wireデバイスとの容易なPC接続用のUSB-1-Wire®アダプタです。このアダプタは、RJ11コネクタに1.8VデータI/Oレベルをサポートするすべての1-WireおよびiButton®デバイスと通信するための信号を供給します。さらに、このアダプタは、1-Wire/iButton EEPROMデバイスをプログラムするためのサポートとシグナリングも提供します。完全なハードウェアソリューションを提供するために、DS9481R-200はソケットアダプタのDS9120ファミリと共に使用して、1-Wireスレーブデバイス用の1-Wire PCプログラマを容易に作成することができます(詳細についてはお問い合わせください)。iButton用の同等なスレーブハードウェアソリューションは、DS1402D-DR8です。

アプリケーション

  • 消耗品の識別および認証
  • リファレンス設計のライセンス管理
  • センサー/アクセサリの認証および較正
  • システムの知的所有権保護

DS28EL15EVKIT
Evaluation System for the DS28EL15 and DS24L65
DS9481R-200
USB-1-Wire/iButton 1.8Vアダプタ

リファレンス・デザイン

MAXREFDES34
MAXREFDES34 (Alcatraz) Circuits from the Lab®

SHA-256 Secure Authentication Design

機能と利点

  • SHA-256 authentication
  • Single-contact 1-Wire interface
  • Example source code
  • Pmod-compatible form factor

Competitive Advantages

  • Crypto-strong authentication
  • Single pin count interface
  • Fast performance with hardware acceleration

Applications

  • Counterfeit protection
  • Peripheral authentication
  • IP protection
  • License and feature management
MAXREFDES34 (Alcatraz)
SHA-256 Secure Authentication Design

最新のディスカッション

DS28EL15に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品