DS28E38

新規設計に推奨

DeepCoverセキュアECDSA認証用IC、ChipDNA PUF保護内蔵

物理的複製防止機能によってセキュリティ確保された高い暗号強度の認証を使用して設計を保護

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 堅牢な対策によってセキュリティ攻撃に対する保護を提供
    • 特許取得済み物理的複製防止機能によってデバイスデータのセキュリティを確保
    • アクティブ監視ダイシールドによる侵入の試みの検出および対応
    • 暗号によってすべての保存データを発見から保護
  • 効率的なパブリック鍵(公開鍵)認証ソリューションによってペリフェラルを認証
    • FIPS 186準拠ECDSA P256署名によってチャレンジ&レスポンス認証を実現
    • ChipDNAによる生成、チップでの計算、およびユーザーによるインストールを含むECDSAパブリック鍵(公開鍵)/プライベート鍵ペアソースのオプション
    • NIST SP 800-90B準拠のエントロピーソースを備えたTRNG
  • 補助機能によって最終アプリケーションへの容易な統合を実現
    • 認証付き読取りを備えた1回のみ設定可能の17ビット、不揮発性デクリメント専用カウンタ
    • ユーザーデータ、鍵、制御レジスタ、および証明書用の2KビットのEEPROM
    • 固有かつ変更不可の出荷時設定される64ビット識別番号(ROM ID)
    • ホストとの単一接点、1-Wireインタフェース通信:11.7kbpsおよび62.5kbps
    • 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+85℃
    • 6ピンTDFN-EPパッケージ(3mm x 3mm)
    • 2ピンSFNパッケージ(3.5mm x 6.5mm)
DS28E38
DeepCoverセキュアECDSA認証用IC、ChipDNA PUF保護内蔵
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
セキュア認証用IC 1
DS2476 製造中 DeepCoverセキュアコプロセッサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

DS9481P-300

USB-to-1-Wire/I2C Adapter

機能と利点

  • Driver Support for Windows 10, Windows 7Operating Systems
  • 1-Wire/I2C USB Adapter Creates a Virtual COM Porton Windows, Linux, and Mac Operating Systems
  • Emulates the DS2480B Command Set
  • 3.3V Read/Write Operation to 1-Wire
  • Supports Standard and Overdrive 1-WireCommunication
  • Strong Pullup to 3.3V Provides the Additional CurrentRequired for 1-Wire EEPROM, EnvironmentalSensors, and Cryptographic Devices
  • 1-Wire Active Pullup Accommodates Long Lines
  • 3.3V I2C Operation with SDA and SCL Pullups
  • Supports I2C Speeds of 100kHz and 400kHz
  • 6-Pin Female Interface
  • Fully Compliant with USB Specification v2.0

製品詳細

eval board
DS28E38EVKIT

DS28E38およびDS2476の評価キット

機能と利点

  • ChipDNA PUF保護内蔵DeepCover®セキュア認証用ICのDS28E38の機能を実証
  • DeepCoverセキュアコプロセッサのDS2476の機能を実証
  • DS28E38およびDS2476に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire/I2C通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB仕様v2.0に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
  • 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
  • 評価ソフトウェアは請求に応じて提供

製品詳細

DS28E38の評価システム(EVシステム)は、DS28E38およびDS2476の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージの5つのDS28E38/DS2476デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121AQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28E38およびDS2476の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

参照:ChipDNA技術 ›


DS28E38の評価キットのセットアップおよびECDSA認証の実行方法
 
ChipDNA—IoT設計をハッカーから保護
 
ホワイトペーパーはこちら ›

アプリケーション

  • 医療用センサーおよび器具の認証
  • IoTノード認証
  • ペリフェラル認証
  • プリンタカートリッジの識別および認証
  • リファレンス設計のライセンス管理
  • 使用に制限のある消耗品の安全な管理

DS9481P-300
USB-to-1-Wire/I2C Adapter
DS28E38EVKIT
DS28E38およびDS2476の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES9003
MAXREFDES9003 Circuits from the Lab®

Secure Authentication with ARM Processors

機能と利点

  • ECDSA P256 public-key authentication protected by ChipDNA technology.
  • DS28E38 operates with a single-contact 1-Wire interface, requires no device-level firmware development, and simplifies key management.
  • Intellectual property and products are protected by a solution immune to invasive/physical attacks.

Application Benefits

  • Designed for Arm processors in bare-metal or OS environments.
  • Includes project for Eclipse, GCC, and OpenOCD toolchain.
  • Out-of-the-box support for the MAX32625MBED evaluation board.
  • Supports Arm Mbed Enabled devices.
  • Modular design enables rapid porting and integration.
  • ISO C++98-compatible source code for best compiler portability.
MAXREFDES9003
Secure Authentication with ARM Processors

最新のディスカッション

最近表示した製品