DS28E36

製造中

DeepCoverセキュア認証用IC

開発投資を保護する低コストの楕円曲線パブリック鍵(公開鍵)認証セキュリティを提供

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ECC-256演算エンジン
    • FIPS 186 ECDSA P256署名および検証
    • 認証を備えたECDH鍵交換によってマンインザミドル攻撃を防止
    • ECDSA認証を備えた設定可能メモリのR/W
  • SHA-256演算エンジン
    • FIPS 180 MACによってセキュアダウンロード/ブート操作を実現
    • FIPS 198 HMACによって双方向認証およびオプションのGPIO制御を実現
  • オプションの認証制御を備えた2つのGPIO端子
    • オープンドレイン、4mA/0.4V
    • オプションのSHA-256またはECDSA認証を備えたオン/オフおよび状態読取り
    • セキュアブート/ダウンロード用マルチブロックハッシュ後のオン/オフを設定するオプション
  • 読取り機能を備えたNIST SP 800-90B準拠エントロピーソースのRNG
  • チップによって生成されるオプションのECC動作用Pr/Pu鍵ペア
  • 認証付き読取りを備えた1回のみ設定可能の17ビット、不揮発性デクリメント専用カウンタ
  • ユーザーデータ、鍵、および証明書用の8KビットのEEPROM
  • 固有かつ変更不可の出荷時設定される64ビット識別番号(ROM ID)
    • 暗号および鍵操作へのオプションの入力データコンポーネント
  • ホストとの単一接点、1-Wireインタフェース通信:11.7kbpsおよび62.5kbps
  • 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+85℃
  • 6ピンTDFN-EPパッケージ(3mm x 3mm)
DS28E36
DeepCoverセキュア認証用IC
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
セキュア認証用IC 1
DS2476 製造中 DeepCoverセキュアコプロセッサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
DS28E36EVKIT

DS28E36/DS2476の評価キット

機能と利点

  • DS28E36 DeepCover®セキュア認証用ICの機能を実証
  • DS2476 DeepCoverセキュアコプロセッサの機能を実証
  • I2Cおよび1-Wire通信のログによって、ファームウェア設計者のDS2476およびDS28E36の理解を支援
  • USB-I2C/1-Wireアダプタによって 任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
  • 便利なボード上のテストポイントおよびTDFNソケット
  • 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

DS28E36の評価システム(EVシステム)は、DS28E36とDS2476の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28E36/DS2476デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121AQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステム(64および32ビットバージョン)で動作します。このEVシステムは、DS28E36およびDS2476の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
  • IoTノード暗号保護
  • ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
  • ホストコントローラの暗号鍵のセキュアストレージ

DS9481P-300

USB-to-1-Wire/I2C Adapter

機能と利点

  • Driver Support for Windows 10, Windows 7Operating Systems
  • 1-Wire/I2C USB Adapter Creates a Virtual COM Porton Windows, Linux, and Mac Operating Systems
  • Emulates the DS2480B Command Set
  • 3.3V Read/Write Operation to 1-Wire
  • Supports Standard and Overdrive 1-WireCommunication
  • Strong Pullup to 3.3V Provides the Additional CurrentRequired for 1-Wire EEPROM, EnvironmentalSensors, and Cryptographic Devices
  • 1-Wire Active Pullup Accommodates Long Lines
  • 3.3V I2C Operation with SDA and SCL Pullups
  • Supports I2C Speeds of 100kHz and 400kHz
  • 6-Pin Female Interface
  • Fully Compliant with USB Specification v2.0

製品詳細

DS28E36EVKIT
DS28E36/DS2476の評価キット
DS9481P-300
USB-to-1-Wire/I2C Adapter

リファレンス・デザイン

maxrefdes9007 board
MAXREFDES9007 Circuits from the Lab®

Arm Cortex-M4 I/O Implemented 1-Wire Secure Authenticator Demo and Real Time Measurements

機能と利点

  • ECC-256 Compute Engine
  • FIPS 186 ECDSA P256 Signature and Verification
  • ECDH Key Exchange with Authentication Prevents Man-in-the-Middle Attacks
  • ECDSA Authenticated R/W of Configurable Memory
  • SHA-256 Compute Engine
  • FIPS 180 MAC for Secure Download/Boot Operations
  • FIPS 198 HMAC for Bidirectional Authentication and Optional GPIO Control
  • Two GPIO Pins with Optional Authentication Control
  • Open-Drain, 4mA/0.4V
  • Optional SHA-256 or ECDSA Authenticated On/Off and State Read
  • Optional Set On/Off After Multiblock Hash for Secure Boot/Download
  • RNG with NIST SP 800-90B Compliant Entropy Source with Function to Read Out
  • Optional Chip-Generated Pr/Pu Key Pairs for ECC Operations
  • 17-Bit One-Time Settable, Nonvolatile Decrement-Only Counter with Authenticated Read
  • 8Kbits of EEPROM for User Data, Keys, and Certificates
  • Unique and Unalterable Factory Programmed 64-Bit Identification Number (ROM ID)
  • Optional Input Data Component to Crypto and Key Operations
  • Single-Contact 1-Wire Interface Communication with Host at 11.7kbps and 62.5kbps
  • Operating Range: 3.3V ±10%, -40°C to +85°C
  • 6-Pin TDFN-EP Package (3mm x 3mm)
  • Accessory and Peripheral Secure Authentication
  • IoT Node Crypto-Protection
  • Secure Boot or Download of Firmware and/or System Parameters
  • Secure Storage of Cryptographic Keys for a Host Controller

Application

  • IoT Node Crypto-Protection
  • Accessory and Peripheral Secure Authentication
  • Secure Storage of Cryptographic Keys for a Host Controller
  • Secure Boot or Download of Firmware and/or System Parameters
MAXREFDES9007
Arm Cortex-M4 I/O Implemented 1-Wire Secure Authenticator Demo and Real Time Measurements

最新のディスカッション