DS28E35

製造中

DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire ECDSAおよび1KbユーザーEEPROM内蔵

開発投資を保護するための手頃な楕円曲線パブリック鍵(公開鍵)認証セキュリティを提供

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.37
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 所定のSECドメインパラメータセットを使用するパブリック鍵(公開鍵)署名用のECDSAエンジン
  • ハードウェア乱数発生器内蔵
  • プライベート鍵およびパブリック鍵(公開鍵)はデバイスによる計算または外部からのロードが可能(オプションの自動ロック機能あり)
  • 個別のユーザー設定/ロック可能なメモリ空間にパブリック鍵(公開鍵)証明書を保存
  • 1回のみ設定可能でコマンドによってデクリメントされる17ビットの不揮発性カウンタ
  • 後続のECDSA署名用にEEPROMページのデータとホストのチャレンジのハッシュを計算するためのSHA-256エンジン
  • 256ビットx 4ページで構成された1024ビットのユーザーEEPROM
  • 各メモリページに対する書込み保護、読取り保護、およびOTP/EPROMエミュレーションを含む、設定可能で不可逆なユーザーEEPROM保護モード
  • 固有の、出荷時設定される64ビットID番号
  • 最大76.9kbpsでホストと通信する単一接点の1-Wireインタフェース
  • 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+85℃
  • IO端子の±8kV HBM ESD保護(typ)
  • 8ピンTDFNおよび6ピンTSOCパッケージ
DS28E35
DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire ECDSAおよび1KbユーザーEEPROM内蔵
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
1-Wireセキュア認証用IC 3
DS28E15 新規設計に推奨 DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および512ビットユーザーEEPROM内蔵
DS28E25 製造中 DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および4KbユーザーEEPROM内蔵
DS28E22 製造中 DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および2KbユーザーEEPROM内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

DeepCover® Security Lab

ツールを開く

評価用キット

DS28E35EVKIT

DS28E35の評価システム

機能と利点

  • 1KbのユーザーEEPROMを備えたDS28E35 1-Wire ECDSA認証用ICの機能を実証
  • 1-Wire USBアダプタで任意のPCに仮想COMポートを作成
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • 標準USBケーブルインタフェース
  • ソフトウェアはWindows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPの各OSの32ビットと64ビットの両バージョン上で動作
  • 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
  • 簡便なテストポイントとTO-92ソケット内蔵
  • 標準RJ11コネクタでDS9120ソケットボードと接続
  • 評価ソフトウェアは要請に応じて提供

製品詳細

DS28E35の評価システム(EVシステム)は、DeepCover®セキュア認証用ICのDS28E35の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVシステムの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。
この評価システムには、PCとの接続用のUSBケーブルを備えたUSB-1-Wire®/iButton®アダプタのDS9481R-3C7+、TSOC DS28E35用の評価ソケットボードのDS9120P+、およびTSOCパッケージに封止された5つのDS28E35サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、EVシステムのデータシートに記載されています。データシートは、右のリンクからの請求によって入手可能です。
注:DS9120P+は、評価システム以外の形では直販されません。この構成部品専用のデータシートは提供していません。

DS28E35EVKIT
DS28E35の評価システム

リファレンス・デザイン

MAXREFDES44
MAXREFDES44 Circuits from the Lab®

Secure Authentication Design with 1-Wire ECDSA and Xilinx Zynq SoC

機能と利点

Features

  • ECDSA authentication
  • 1-Wire interface
  • Example source code
  • Pmod-compatible form factor

Competitive Advantages

  • Crypto-strong authentication
  • Fast performance with hardware acceleration
  • No VCC pin required for peripheral authentication
MAXREFDES44
Secure Authentication Design with 1-Wire ECDSA and Xilinx Zynq SoC

最新のディスカッション

DS28E35に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品