DS28E10

製造中

1-Wire SHA-1認証用IC

開発投資を保護する、低コスト、ワールドクラス認証セキュリティを提供

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 専用のハードウェアアクセラレートされたSHA-1エンジンによって、SHA-1 MACを生成
  • 1ページの28バイトユーザーOTP EPROM
  • 取り消せない書込み保護
  • 出荷時設定された固有の64ビット識別番号
  • 標準およびオーバードライブ速度に対応する1-Wireインタフェース
  • 標準速度の15.4kbps (max)またはオーバードライブモードの125kbps (max)でホストと通信
  • 動作範囲:2.8V~3.6V、-40℃~+85℃
  • 3ピンSOT23および6ピンTSOCパッケージ
  • 1-WireおよびVCCピンのヒューマンボディモデル(HBM) ESD保護:± 6kV (typ)
DS28E10
1-Wire SHA-1認証用IC
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
1-Wireインターフェース製品 1
DS2482-100 製造中 シングルチャネル1-Wireマスター
1-Wireセキュア認証用IC 1
DS28E02 製造中 1.8V動作、1-Wire SHA-1認証1Kb EEPROM
セキュア・マイクロコントローラ 1
DS2460 製造中 EEPROM内蔵SHA-1コプロセッサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

DeepCover® Security Lab

ツールを開く

評価用キット

DS28E10EVKIT

DS28E10の評価キット

機能と利点

  • DS28E10の機能の総合評価が可能
  • DS28E10を実行しプログラムするための使いやすいグラフィカルソフトウェア
  • 使いやすいハードウェア構成部品
  • ハイスピードUSB 2.0規格に完全準拠
  • Windows® 7、Windows Vista®、およびWindows XP®用のドライバサポート
  • USB-1-WireアダプタはProlificのPL-2303HXDとマキシムのDS2480Bの両方を使用し仮想COMを任意のPCの1-Wire®ポートにエミュレート
  • DS28E10 TSOCパッケージを提供

製品詳細

DS28E10の評価キット(EVキット)は、使いやすいPC環境における1-Wire SHA-1認証用ICのDS28E10の評価とプログラムに必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVキットによって、技術者はDS28E10の見込まれた設計目標を評価し、最終製品の開発作業をサポートすることができます。このEVキットの操作にはホストPCが必要です。EVキットハードウェアには、USB-1-Wire PCアダプタが同梱されており、ICソケットを備えたDS28E10の評価ボードに接続されます。同梱のRJ11ケーブルによって評価ボードをUSB-1-Wireアダプタに接続します。PCベースのEVキットソフトウェアが使用可能です。また、このEVキットソフトウェアには、マキシムの1-Wireドライバ、Microsoft .NETフレームワークバージョン2.0、およびProlificのPL-2303 USB-シリアルドライバのインストールが必要です。これらのコンポーネントのダウンロードおよびインストールの詳細な説明は、このEVキットのデータシートに記載されています。このEVキットには、1-Wire SHA-1認証用ICのDS28E10のサンプルも付属しています。

DS28E10EVKIT
DS28E10の評価キット

最新のディスカッション

DS28E10に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品