DS28E02

製造中

1.8V動作、1-Wire SHA-1認証1Kb EEPROM

低電力アプリケーション用、単一接点で低コスト、セキュア双方向認証を提供

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 各256ビットの4ページに区分された1024ビットのEEPROMメモリ
  • 160ビットメッセージ認証コード(MAC)を計算しシークレットを生成する512ビットSHA-1エンジン内蔵
  • 書込みアクセスには、シークレットの知識、および認証として160ビットMACの計算および伝送能力が必要
  • ページ0、ページ3、または全4ページにユーザープログラマブルなページ書込み保護
  • ページ1 (「0に書込み」)用、ユーザープログラマブルなOTP EPROMエミュレーションモード
  • 1-Wireプロトコルを介して12.5kbpsまたは35.7kbpsの単一デジタル信号によってホストと通信
  • スイッチポイントヒステリシスとフィルタリングによってノイズ環境における通信性能を最適化
  • 1.75V~3.65V (-20℃~+85℃)の広い電圧範囲での読取りと書込み
  • 6ピンTSOCおよびTDFNパッケージ
DS28E02
1.8V動作、1-Wire SHA-1認証1Kb EEPROM
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
1-Wireインターフェース製品 1
DS2482-100 製造中 シングルチャネル1-Wireマスター
1-Wireセキュア認証用IC 1
DS28E10 製造中 1-Wire SHA-1認証用IC
セキュア・マイクロコントローラ 1
DS2460 製造中 EEPROM内蔵SHA-1コプロセッサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

DeepCover® Security Lab

ツールを開く

評価用キット

DS9120

1-Wireデバイス評価用ソケットボード

機能と利点

  • DS9481R USB-1-Wireアダプタに完全対応
  • 簡便なテストポイントを内蔵
  • ジャンパ切断/接続機能
  • RJ11 1-Wireインタフェース規格に適合
  • 多種のOTP EPROMプログラミング用の接続内蔵

製品詳細

ソケットボードファミリのDS9120は、使いやすいPC環境での1-Wire®製品の評価および動作に必要なハードウェア接続を提供するRJ11-ソケットボードです。また、これらのソケットボードはUSB-1-WireアダプタのDS9481Rとともに容易に使用し、1-Wire EEPROMおよびワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイス用の1-Wire PCプログラマを構築することができます。

DS9120Q

1-Wireデバイス評価用ソケットボード

機能と利点

  • DS9481R USB-1-Wireアダプタに完全対応
  • 簡便なテストポイントを内蔵
  • ジャンパ切断/接続機能
  • RJ11 1-Wireインタフェース規格に適合
  • 多種のOTP EPROMプログラミング用の接続内蔵

製品詳細

ソケットボードファミリのDS9120は、使いやすいPC環境での1-Wire®製品の評価および動作に必要なハードウェア接続を提供するRJ11-ソケットボードです。また、これらのソケットボードはUSB-1-WireアダプタのDS9481Rとともに容易に使用し、1-Wire EEPROMおよびワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイス用の1-Wire PCプログラマを構築することができます。

eval board
DS9481R-3C7

USB-1-Wire/iButton 3.3Vアダプタ

機能と利点

  • Windows® 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステム用のド ライバサポート
  • ProlificのPL-2303HXD USB-UARTブリッジICの使用によって、仮想PC COMポートとしてエミュレート
  • DS2480B 1-Wireラインドライバ機能をエミュレート
  • 外部電源を使用せずに1-Wire OTP/EPROMプログラミングを提供(OWに12V、PULSEに7V)
  • 1-Wire/iButtonデバイスに対する3.3V読取り/書込み動作
  • DS9120ソケットアダプタなどの標準接続アクセサリ用のRJ11インタフェース
  • 標準およびオーバードライブ1-Wire通信をサポート
  • 3.3Vへのストロングプルアップを提供
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • Windows XP認定ロゴドライバ

製品詳細

DS9481Rは、1-Wireデバイスとの容易なPC接続用のUSB-1-Wireアダプタです。このアダプタは、RJ11コネクタに3.3VデータI/Oレベルをサポートするすべての1-WireおよびiButtonデバイスと通信するための信号を供給します。また、このアダプタは1-Wire/iButton EEPROMとワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイスをプログラムするためのサポートとシグナリングも提供します。完全なハードウェアソリューションを提供するために、DS9481RはソケットアダプタのDS9120とともに使用して、1-Wireスレーブデバイス用の1-Wire PCプログラマを容易に作成することができます(詳細についてはお問い合わせください)。iButton用の等価スレーブハードウェアソリューションはDS1402D-DR8です。

DS9120P

1-Wireデバイス評価用ソケットボード

機能と利点

  • DS9481R USB-1-Wireアダプタに完全対応
  • 簡便なテストポイントを内蔵
  • ジャンパ切断/接続機能
  • RJ11 1-Wireインタフェース規格に適合
  • 多種のOTP EPROMプログラミング用の接続内蔵

製品詳細

ソケットボードファミリのDS9120は、使いやすいPC環境での1-Wire®製品の評価および動作に必要なハードウェア接続を提供するRJ11-ソケットボードです。また、これらのソケットボードはUSB-1-WireアダプタのDS9481Rとともに容易に使用し、1-Wire EEPROMおよびワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイス用の1-Wire PCプログラマを構築することができます。

DS9120
1-Wireデバイス評価用ソケットボード
DS9120Q
1-Wireデバイス評価用ソケットボード
DS9481R-3C7
USB-1-Wire/iButton 3.3Vアダプタ
DS9120P
1-Wireデバイス評価用ソケットボード

最新のディスカッション

DS28E02に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品