DS2488

新規設計に推奨

1-Wireデュアルポートリンク

2接点ソリューションを維持しながら先進的TWS機能を実現

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.54
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2接点ソリューションによって高度なTWS機能を実現
    • ケースとイヤホン間の小容量メッセージ交換
    • ファイル転送用の高速512kbpsパススルーモード
    • イヤホンバッテリチャージャの給電
    • 3つのGPIO端子によってオプションの機能制御や状態検出に対応
  • イヤホンおよび充電ケース検出用の全範囲の機能
    • 挿入時に読取り可能なイヤホンの64ビット識別番号(ROM ID)
    • 動作電力は1-Wire IOAラインから寄生給電
    • 充電ケースへの収納および取り出しを検出
    • 充電ケースのデッドバッテリを検出
  • 最小限のデュアル1-Wireインタフェースによってコストと複雑さを低減
    • 1つの専用接点によって通信と給電を実現
    • 2つのホストコントローラ間のアービトレーション通信:90kbps
    • 広い1.71V~3.63Vの電圧範囲にわたる読み書き
  • バッテリ電源の民生用アプリケーションに最適
    • 小型WLPパッケージ(1.6mm × 0.9mm × 0.33mm、0.4mmピッチ)
    • 動作電圧範囲:1.71V~3.63V
    • IOA端子の高ESD耐性:±8kV HBM (typ)
    • 動作温度:-40℃~+85℃
DS2488
1-Wireデュアルポートリンク
DS2488:詳細ブロックダイアグラム
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
eval board
DS2488EVKIT

DS2488の評価キット

機能と利点

  • DS2488の機能を実証
  • USB仕様v2.0に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、8、および7で動作
  • 簡便なテストポイントを内蔵

製品詳細

DS2488の評価キット(EVキット)は、DS2488の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、DS9401およびDS2488のEVキットボードの2つのボードで構成されます。DS2488ボードは2つのDS2488デバイスを備えています。評価ソフトウェアは、Windows® 10、8、および7オペレーティングシステムで動作します。このソフトウェアは、DS2488の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • 通信および制御ブリッジ
  • 電子錠
  • 完全ワイヤレスステレオイヤホンおよび充電ボックス
  • ウェアラブルデバイス

DS2488EVKIT
DS2488の評価キット
DS2488EVKIT:ボード写真

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1302
Analog Devices 1-Wire True Wireless Stereo (TWS) Cradle and Earbuds
MAXREFDES1302

最新のディスカッション

ds2488に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品